Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Colección IODD MLV41-6 IODD

MLV41-6 IODD
  • Descripción del dispositivo (IODD)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MLV41-6 IODD

Descripción del producto
IODD para comunicación con sensores MLV41-6-IO-Link
Datos generales
descripciónDescripción del dispositivo (IODD) para la configuración de los parámetros y el diagnóstico de los sensores IO-Link* Nota: las herramientas de ingeniería utilizan los dispositivos IODD para generar una interfaz con parámetros de dispositivos.

Documentos : MLV41-6 IODD

Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Product information - Sensors and Systems with IO-LinkFRAPDF3861 KB
Product information - Sensors and Systems with IO-Link (USA)USAPDF3959 KB

Software: MLV41-6 IODD

DTMLiberar InfoTipo de archivoTamaño
IODD for MLV41-Reflex series / IODD für MLV41-Reflex-SerieV1.02.001 / 2018-09-15ZIP67 KB

Productos asociados: MLV41-6 IODD

Accesorio de
Sensor óptico de barrera por reflexión resistente, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 9,5 m, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M12, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Frecuencia de conexión muy alta, Pantalla clara y funcional para los modos operativos, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa
Sensor óptico de barrera por reflexión resistente, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 9,5 m, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M8, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Frecuencia de conexión muy alta, Pantalla clara y funcional para los modos operativos, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa
Sensor óptico de barrera por reflexión resistente, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 9,5 m, luz roja, modo oscuro, salida PNP, conector M8, Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Frecuencia de conexión muy alta, Pantalla clara y funcional para los modos operativos, Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condicionesfa
Accesorios
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa
Software para integración de IODD en una aplicación marco FDT (como por ejemplo, PACTware)fa