Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KCD2-EL
No disponible para compra
No disponible para compra

Terminal de interfaz de salida del sensor KCD2-E

KCD2-E
  • Amplificador de bornes de 1 canal
  • Entrada para sensores NAMUR
  • CC 24 V tensión de alimentación
  • Interfaz estándar para evitar errores de transmisión de señales
  • Indicador de estado de conmutación, LED amarillo
  • Salida electrónica a prueba de cortocircuitos
  • Sensibilidad mín. a perturbaciones
  • Compartimiento terminal compacto
  • Fijación por pinzamiento en raíl estándar de 35 mm según DIN EN 50022
  • Grado de protección IP20

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KCD2-E

Descripción del producto
Terminal de interfaz de salida del sensor
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1612 a
Elementos de indicación y manejo
LED amarilloSalida de conmutación
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Corriente de trabajoaprox 22 mA
Entrada
Conexiónterminales 1+, 2-
Tipos de sensores conectablesNAMUR
Duración de pulso/intervalo entre pulsos≥ 0,5 ms / ≥ 0,5 ms
Corriente de cortocircuitoaprox. 8 mA
Alimentación de sensor8 V CC
Punto de conmutación1,2 ... 2,1 mA histéresis aprox. 0,2 mA
Supervisión de fallos de conducciónsin
Frecuencia límite1 kHz
Salida
Conexiónterminal 4-
Corriente200 mA protegido contra cortocircuito
TransistorNPN
Nivel de la señalUB - 1,8 V
Características de transferencia
Sentido de acciónN.A.
Frecuencia de conmutación1 kHz
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Conexiónterminales de conexión de aparatos de apertura automática, sección transversal máx. 0,34 ... 2,5 mm2
Masa60 g
Dimensiones20x60x40
(en mm)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.141111902

Details: KCD2-E