Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
VMA-2+P/S2-10M-PUR
Descripción del producto |
Conector de válvula, Forma A, 2+PE, Diodo supresor, Cable PUR |
Datos generales |
Nº de polos | 2 + PE |
Conexión 1 | Conector de válvula DIN |
Tipo 1 | angulado |
Conexión 2 | Terminal de línea libre |
Elementos de indicación y manejo |
LED amarillo | Display de función |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 V CA/CC |
Tensión de prueba | 2000 V |
Corriente de trabajo | máx. 7 A a 40 °C |
Resistencia de tránsito | < 10 mΩ |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Grado de ensuciamiento | 3 |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conector de válvula forma A |
Material | |
| Contactos | CuZn ; CuSn |
| Pinza | PUR |
| Cable | PUR |
| Aislamiento del hilo | PVC |
Cable | de hilos finos, flexibles |
| Diámetro del revestimiento | ∅ 5,1 mm |
| Radio de flexión | > 10 x diámetro del conductor, apto para cadenas de arrastre |
| Color | negro |
| Hilos | (2 + 1) x 0,5 mm2 |
| Montaje de escalera | 16 x 0,2 mm ∅ |
| Longitud | 10 m |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
VMA-2+P/S2-10M-PUR
Hoja de datos:
VMA-2+P/S2-10M-PUR