Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Módulo de estado de fallo M-LB-5400

M-LB-5400
  • Indicación de fallos mediante LED
  • Entrada de indicación de estado
  • Indicación del estado para realizar el control mediante un relé de estado sólido
  • Montaje en el módulo base, conectable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  M-LB-5400

Descripción del producto
Módulo de estado de fallo
Datos generales
Tipo de señalEntrada binaria
Alimentación
Conexiónmediante carril de alimentación universal M-UPR-03-S
Tensión nominalver módulo de alimentación M-LB-5300
Datos eléctricos
Pérdida de potencia0,25 W
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Indicación de estadoseñal de fallo mediante carril de alimentación universal M-UPR-03-S
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 3+, 4-; 3-, 4+
Corriente de salida0,5 A
Tensión de salida30 V CA/CC
Indicación de estadoseñal de fallo sobre relé de estado sólido contacto (NA) al sistema de control
Cargando contacto30 V CA/0,5 A/cos φ 0,7; 30 V CC/0,5 A carga óhmica
Retardo de arranque/Caida< 1 s / < 1 s
Aislamiento galvánico
Salida/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED PWR (alimentación), LED verde
LED FLT (señal de fallo), LED amarillo
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 % , sin condensación de humedad
Resistencia a la corrosiónsegún ISA-S71.04-1985, Grado de gravedad G3
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 20 g
Dimensiones6,2 x 77 x 79 mm
Fijaciónconectable en el módulo base para montaje en carril de montaje DIN de 35 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
CertificadoBVS 17 ATEX E 070 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015
Homologaciones internacionales
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BVS 17.0061X
Marcas de IECExEx ec IIC T4 Gc
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
Designacióncomponentes del sistema:
- módulo base con terminales de conexión por tornillo M-LB-5000
- módulo base con terminales de muelle M-LB-5000.SP
- módulo de protección M-LB-XX-52XX
- módulo de alimentación M-LB-5300
- módulo de estado de fallo M-LB-5400
- módulo de estado de mantenimiento M-LB-5500
- Carril de alimentación universal M-UPR-03-S
- Pared de separación M-UPR-I

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027130805
ECLASS 10.0.127130805
ECLASS 9.027130805
ECLASS 8.027130805
ECLASS 5.127130801
ETIM 8.0EC000941
ETIM 7.0EC000941
ETIM 6.0EC000941
ETIM 5.0EC000941
UNSPSC 12.139121610

Documentos : M-LB-5400

Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
ManualENGPDF4175 KB
HandbuchGERPDF4187 KB
Manuales de instrucciones
Návod k poużitíCZEPDF127 KB
Instruktions manualDANPDF126 KB
Instruction manualENGPDF131 KB
KasutusjuhendESTPDF124 KB
KäyttöohjeFINPDF122 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF128 KB
BetriebsanleitungGERPDF133 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF135 KB
HandleidingHOLPDF127 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF127 KB
Manuale di istruzioniITAPDF126 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF126 KB
Instrukciju vadovasLITPDF127 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF129 KB
Manual de instruçõesPORPDF126 KB
Manual de utilizareRONPDF126 KB
Návod na poużitieSLKPDF126 KB
Navodila za uporaboSLVPDF125 KB
Manual de instruccionesSPAPDF126 KB
ManualSWEPDF125 KB

Aprobaciones y Certificados: M-LB-5400

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3922PDF84 KB
Certificados
BVS Ex ec Ex ia IECEx Certificate of ConformityIECEx BVS 17.0061XLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322304002904 (Singapore)PDF2709 KB
EAC Lenpromexpertiza (LPE) EAC TP TC 012/2011EAEC RU C-DE.AA71.B.00023/19PDF1206 KB
Europe DEKRA EXAM BVSBVS 17 ATEX E 070 XPDF1694 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5593 (P425737)PDF1405 KB

Productos asociados: M-LB-5400

Componentes del sistema adecuados

Base para el módulo de protección o el módulo de función, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales con tornillos, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa

Base para el módulo de protección o el módulo de función, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Inserto de 3 conductores para el módulo base, Proporciona la alimentación de los módulos conectados, Transfiere una señal de fallo o una señal de mantenimiento, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicaciónpa
Accesorios
Para sistema de protección contra sobretensiones M-LB-5000, Aislamiento conforme a IEC 60079-11, Color negro, Montaje en carril DINpa

Function: M-LB-5400

El módulo de estado de fallo indica que se ha producido una avería en uno de los módulos de protección monitorizados.

Mediante la salida de indicación de estado se transmite la indicación del estado al control. La salida de indicación de estado se efectúa mediante un relé de estado sólido.

El dispositivo se activa si se detecta un fallo en uno de los módulos de protección monitorizados.

El dispositivo dispone de indicadores LED que señalan fallos de alimentación y averías.

El dispositivo se conecta al módulo base y, junto con el módulo base, constituye la unidad de evaluación.

El dispositivo puede sustituirse sin herramientas mediante una palanca de bloqueo.

Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Protección inteligente contra sobretensiones M-LB-5000

El sistema de protección contra sobretensiones M-LB-5000 combina propiedades de diagnóstico y modularidad en un diseño de carcasa estrecho de apenas 6,2 mm de anchura. Descubra la forma más fácil de proteger los recursos de la planta...

Selector de productos de seguridad para productos con calificación SIL/PL

¿Busca un producto específico con calificación SIL/PL? Pruebe nuestra herramienta de selección, que le ofrece una visión general de los dispositivos con evaluación de seguridad, incluyendo tanto el nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) como el nivel de rendimiento (Performance Level, PL).