Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Módulo de protección M-LB-5242

M-LB-5242
  • Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal
  • Tensión nominal 24 V CC
  • Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra
  • Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA
  • Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset)
  • Salida de indicación de estado
  • Montaje en el módulo base, conectable
  • Hasta SIL 3 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  M-LB-5242

Descripción del producto
Módulo de protección para 2 líneas de señal
Datos generales
Número de líneas de señal protegidas2
Topologíasin toma a tierra
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Alimentación
Conexiónmediante carril de alimentación universal M-UPR-03-S
Tensión nominalver módulo de alimentación M-LB-5300
Corriente≤ 8 mA
Datos eléctricos
Conexiónárea protegida: terminales 3, 4
área no protegida: terminales 1, 2
Corriente de medición500 mA , restricciones, ver características de disminución
Corriente de fuga< 3 µA a 24 V y 25 °C (77 °F) , línea a línea
Tensión nominal24 V CC
Tensión de funcionamiento continuo máxima30 V CC
Resistencia longitudional≤ 0,6 Ω por conductor
Impulso nominal1 kV/0,5 kA (categoría C1)
10 kV/5 kA (categoría C2)
1 kA (categoría D1)
Corriente de descarga de impulso (10/350 µs)1 kA por línea (2x)
Pico de corriente (8/20 µs)5 kA por línea (10x)
Sobretensión nominal (8/20 µs)10 kA por línea (1x)
Corriente de descarga total (8/20 µs)20 kA (1x)
Nivel de protección de tensiónmax. 45 V línea a línea para corriente de descarga nominal In
max. 1400 V línea a tierra para corriente de descarga nominal In
Tiempo de restablecimiento del impulso< 500 ms
Pérdida por inserción≤ 0,03 dB, a 0 ... 4 kHz, en sistema de 600 Ω
≤ 3 dB, a 0 ... 600 kHz, en sistema de 100 Ω
Salida
Indicación de estadoseñal de fallo y mantenimiento mediante carril de alimentación universal M-UPR-03-S
Aislamiento galvánico
Líneas de señal/salida de indicación de fallosaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Líneas de señal/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED PWR (alimentación), LED verde
LED FLT (señal de fallo), LED rojo
LED CHK (señal de mantenimiento), LED amarillo
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Seguridad funcionalIEC/EN 61508:2010
Dispositivo de protección contra sobretensiones para tensiones bajasEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Tenga en cuenta el rango de temperaturas limitado por la disminución; consulte la sección de disminución de potencia.
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 % , sin condensación de humedad
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 20 g
Dimensiones6,2 x 77 x 79 mm
Fijaciónconectable en el módulo base para montaje en carril de montaje DIN de 35 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
CertificadoBVS 17 ATEX E 070 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015
Homologaciones internacionales
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BVS 17.0061X
Marcas de IECExEx ec IIC T4 Gc
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
Designacióncomponentes del sistema:
- módulo base con terminales de conexión por tornillo M-LB-5000
- módulo base con terminales de muelle M-LB-5000.SP
- módulo de alimentación M-LB-5300
- módulo de estado de fallo M-LB-5400
- módulo de estado de mantenimiento M-LB-5500
- Carril de alimentación universal M-UPR-03-S
- módulo de marcador de posición M-LB-5900
- Pared de separación M-UPR-I

Documentos : M-LB-5242

Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Functional Safety ManualENGPDF554 KB
ManualENGPDF3589 KB
HandbuchGERPDF3583 KB
Handbuch Funktionale SicherheitGERPDF563 KB
Manuales de instrucciones
ИнструкцииBULPDF133 KB
Návod k poużitíCZEPDF127 KB
Instruktions manualDANPDF126 KB
Instruction manualENGPDF131 KB
KasutusjuhendESTPDF123 KB
KäyttöohjeFINPDF123 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF128 KB
BetriebsanleitungGERPDF133 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF135 KB
HandleidingHOLPDF127 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF127 KB
Használati útmutatóHUNPDF129 KB
Manuale di istruzioniITAPDF126 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF126 KB
Instrukciju vadovasLITPDF127 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF129 KB
Manual de instruçõesPORPDF127 KB
Manual de utilizareRONPDF127 KB
Návod na poużitieSLKPDF127 KB
Navodila za uporaboSLVPDF124 KB
Manual de instruccionesSPAPDF127 KB
ManualSWEPDF125 KB

Aprobaciones y Certificados: M-LB-5242

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3763PDF85 KB
Certificados
EAC Lenpromexpertiza (LPE) EAC TP TC 012/2011EAEC RU C-DE.AA71.B.00023/19PDF1206 KB
Europe DEKRA EXAM BVSBVS 17 ATEX E 070 XPDF1694 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5593 (P425737)PDF1405 KB
Worldwide BVSIECEx BVS 17.0061XLINK---
Worldwide Certificate General PurposeAT 4120PDF202 KB
Worldwide TUVNo. 968/FSP 1583.00/18PDF700 KB

Productos asociados: M-LB-5242

Componentes del sistema adecuados
Base para el módulo de protección o el módulo de función, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales con tornillos, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Indicación de fallos mediante LED, Entrada de indicación de estado, Indicación del estado para realizar el control mediante un relé de estado sólido, Montaje en el módulo base, conectablepa
Corriente de suministro de 1 A, Fusible interno, Indicación de fallos mediante LED, Montaje en el módulo base, conectablepa
Base para el módulo de protección o el módulo de función, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Indicación de mantenimiento mediante LED, Entrada de indicación de estado, Indicación del estado para realizar el control mediante un relé de estado sólido, Montaje en el módulo base, conectablepa
Inserto de 3 conductores para el módulo base, Proporciona la alimentación de los módulos conectados, Transfiere una señal de fallo o una señal de mantenimiento, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicaciónpa
Accesorios
Para sistema de protección contra sobretensiones M-LB-5000, Aislamiento conforme a IEC 60079-11, Color negro, Montaje en carril DINpa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Several hundred products with a SIL/PL assessment, free tools, and brochures in one place: the "Functional Safety Hub" is your starting point when you have to implement safety functions.

Protección contra sobretensiones inteligente M-LB-5000

El sistema de protección contra sobretensiones M-LB-5000 combina propiedades de diagnóstico y modularidad en un diseño de carcasa estrecho de apenas 6,2 mm de anchura. Descubra la forma más fácil de proteger los recursos de la planta...