Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Módulo base M-LB-Ex-5000.SP

M-LB-Ex-5000.SP
  • Base para el módulo de protección
  • Fácil cambio de los módulos sin herramientas
  • Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión
  • Montaje en carril DIN
  • Hasta SIL 3 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  M-LB-Ex-5000.SP

Descripción del producto
Módulo base para módulos de protección de seguridad intrínseca, con terminales de muelle
Datos generales
Número de líneas de señal2
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Alimentación
Tensión de medición30 V CA/CC
Corriente de medición2 A
Entrada
Conexiónterminales 1, 2
Salida
Conexiónterminales 3, 4
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Seguridad funcionalIEC/EN 61508:2010
Dispositivo de protección contra sobretensiones para tensiones bajasEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Observe el intervalo de temperatura del módulo de protección, que está limitado por la disminución.
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 % , sin condensación de humedad
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales tipo muelle , sección transversal máxima del núcleo: 1 x 2,5 mm2
Masaaprox. 40 g
Dimensiones6,2 x 72 x 112 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBVS 17 ATEX E 069 X
Homologaciones internacionales
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BVS 17.0061X
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
Designacióncomponentes del sistema:
- módulo de protección M-LB-Ex-5XXX
- Carril de alimentación universal M-UPR-03-S
- módulo de marcador de posición M-LB-Ex-5900
- Pared de separación M-UPR-I

Documentos : M-LB-Ex-5000.SP

Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Functional Safety ManualENGPDF554 KB
ManualENGPDF3589 KB
HandbuchGERPDF3583 KB
Handbuch Funktionale SicherheitGERPDF563 KB

Aprobaciones y Certificados: M-LB-Ex-5000.SP

CertificadosNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EAC Lenpromexpertiza (LPE) EAC TP TC 012/2011EAEC RU C-DE.AA71.B.00023/19PDF1206 KB
Europe BVSBVS 17 ATEX E 069 XPDF2319 KB
Worldwide BVSIECEx BVS 17.0061XLINK---
Worldwide TUVNo. 968/FSP 1583.00/18PDF700 KB

Productos asociados: M-LB-Ex-5000.SP

Componentes del sistema adecuados
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Marcador de posición para módulo de protección, Módulo vacío, no funcional, Montaje en el módulo base, conectablepa
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Componentes del sistema adecuados
Inserto de 3 conductores para el módulo base, Proporciona la alimentación de los módulos conectados, Transfiere una señal de fallo o una señal de mantenimiento, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicaciónpa
Accesorios
Para sistema de protección contra sobretensiones M-LB-5000, Aislamiento conforme a IEC 60079-11, Color negro, Montaje en carril DINpa
Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Protección contra sobretensiones inteligente M-LB-5000

El sistema de protección contra sobretensiones M-LB-5000 combina propiedades de diagnóstico y modularidad en un diseño de carcasa estrecho de apenas 6,2 mm de anchura. Descubra la forma más fácil de proteger los recursos de la planta...