Accesorio de |
|
|
|
Indicación de fallos mediante LED, Entrada de indicación de estado, Indicación del estado para realizar el control mediante un relé de estado sólido, Montaje en el módulo base, conectablepa |
|
|
|
|
Indicación de mantenimiento mediante LED, Entrada de indicación de estado, Indicación del estado para realizar el control mediante un relé de estado sólido, Montaje en el módulo base, conectablepa |
|
|
|
|
Corriente de suministro de 1 A, Fusible interno, Indicación de fallos mediante LED, Montaje en el módulo base, conectablepa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Base para el módulo de protección, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales con tornillos, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Base para el módulo de protección o el módulo de función, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales con tornillos, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Base para el módulo de protección o el módulo de función, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Inserto de 3 conductores para el módulo base, Proporciona la alimentación de los módulos conectados, Transfiere una señal de fallo o una señal de mantenimiento, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicaciónpa |
|
|
|
|
Marcador de posición para módulo de protección, Módulo vacío, no funcional, Montaje en el módulo base, conectablepa |
|
|
|
|
Base para el módulo de protección, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa |
|
|
|
|
Marcador de posición para el módulo de protección o el módulo de función, Módulo vacío, no funcional, Montaje en el módulo base, conectablepa |
|