Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Power Rail universal M-UPR-03-S

M-UPR-03-S
  • Inserto de 3 conductores para el módulo base
  • Proporciona la alimentación de los módulos conectados
  • Transfiere una señal de fallo o una señal de mantenimiento
  • Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  M-UPR-03-S

Descripción del producto
Carril de alimentación universal, 3 conductores, longitud: 0,8 m
Datos eléctricos
Tensión de medición30 V CC
Corriente de medición4 A
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 % , sin condensación de humedad
Datos mecánicos
Masaaprox. 200 g
Dimensiones15 x 19 x 800 mm
Fijaciónen módulo base M-LB-XX-5000.XX
Accesorios
Designacióncomponentes del sistema:
- Pared de separación M-UPR-I

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC002542
UNSPSC 12.139121004

Documentos : M-UPR-03-S

Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
ManualENGPDF4175 KB
HandbuchGERPDF4187 KB

Productos asociados: M-UPR-03-S

Componentes del sistema adecuados

Corriente de suministro de 1 A, Fusible interno, Indicación de fallos mediante LED, Montaje en el módulo base, conectablepa

Base para el módulo de protección, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales con tornillos, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa

Indicación de fallos mediante LED, Entrada de indicación de estado, Indicación del estado para realizar el control mediante un relé de estado sólido, Montaje en el módulo base, conectablepa

Indicación de mantenimiento mediante LED, Entrada de indicación de estado, Indicación del estado para realizar el control mediante un relé de estado sólido, Montaje en el módulo base, conectablepa

Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa

Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa

Base para el módulo de protección o el módulo de función, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa

Base para el módulo de protección o el módulo de función, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales con tornillos, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Base para el módulo de protección, Fácil cambio de los módulos sin herramientas, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión, Montaje en carril DIN, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 24 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulo de protección para líneas de señal conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Protección contra sobretensiones para 1 línea de señal, Tensión nominal 1 V CC, Módulos de protección para líneas de señal no conectadas a tierra, Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 10 kA, Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset), Salida de indicación de estado, Montaje en el módulo base, conectable, Hasta SIL 3 según IEC 61508pa
Módulo de circuito intermedio capacitivo, Montaje en el módulo base, conectablepa
Accesorios
Para sistema de protección contra sobretensiones M-LB-5000, Aislamiento conforme a IEC 60079-11, Color negro, Montaje en carril DINpa

Function: M-UPR-03-S

El componente es un inserto con 3 conductores.

El carril de alimentación universal conecta los módulos enchufados del sistema de protección contra sobretensiones. El componente transfiere una señal de fallo o mantenimiento desde los módulos de protección a los módulos de función.

El componente se suministra con una longitud estándar de 0,8 m y se puede acortar a cualquier longitud.

El componente se inserta en el módulo base y se fija al módulo base mediante el elemento de fijación de la pared de separación.

Junto con los módulos del sistema de protección contra sobretensiones, el componente puede montarse en zonas que requieran el nivel de protección de equipos Gc.

Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Protección inteligente contra sobretensiones M-LB-5000

El sistema de protección contra sobretensiones M-LB-5000 combina propiedades de diagnóstico y modularidad en un diseño de carcasa estrecho de apenas 6,2 mm de anchura. Descubra la forma más fácil de proteger los recursos de la planta...

Selector de productos de seguridad para productos con calificación SIL/PL

¿Busca un producto específico con calificación SIL/PL? Pruebe nuestra herramienta de selección, que le ofrece una visión general de los dispositivos con evaluación de seguridad, incluyendo tanto el nivel de integridad de seguridad (Safety Integrity Level, SIL) como el nivel de rendimiento (Performance Level, PL).