Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KFD2-GS-1.2W
No disponible para compra
No disponible para compra

Alarmas para señales de corriente/tensión KFD2-GS-1.2W

KFD2-GS-1.2W
  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de corriente y tensión
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Alarma máx./mín. programable
  • Configurable mediante interruptores DIP y potenciómetro
  • Bloques de terminales con zócalos de prueba

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-GS-1.2W

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de medición20 ... 30 V CC
Corriente de medición75 mA
Pérdida de potencia1 W
Consumo de potencia2,25 W (típ. 1,68 W)
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Rango de mediciónterminales 1+, 3-: tensión 0/1 ... 5 V, carga ≥ 50 kΩ o tensión 0/2 ... 10 V, carga ≥ 100 kΩ
terminales 2+, 3-: corriente 0/4 ... 20 mA; carga ≤ 50 Ω
Salida
Lado de conexiónLado de control
Salida I, IITerminales 7, 8, 9; 10, 11, 12
Cargando contacto250 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Salida IIIconfiguración de dispositivo : terminales 4, 5, 6
Características de transferencia
Desviación≤ 1 %
Temperatura0,01 % / K referente al valor límite ajustado
Retardo de entrada100 ms
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Potenciómetro
Configuraciónmediante interruptores DIP
mediante potenciómetro
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Conformidad
Coordinación de aislamientoEN 50178
Aislamiento galvánicoEN 50178
Grado de protecciónIEC 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 120 g
Dimensiones20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) , tipo de carcasa B2
Altura124 mm
Anchura20 mm
Longitud115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210122
ECLASS 10.0.127210122
ECLASS 9.027210122
ECLASS 8.027210122
ECLASS 5.127210122
ETIM 8.0EC002654
ETIM 7.0EC002654
ETIM 6.0EC002654
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-GS-1.2W

Product Documentation: KFD2-GS-1.2W

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF79 KB
Manuales
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFD2-GS-1.2W

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3048 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB