Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Alimentación | ||
Tensión nominal | 24 V CC , en consideración de la tensión nominal de la barrera con aislamiento utilizadas | |
Caída de tensión | 0,9 V con diodo de desacoplamiento integrado | |
Protección contra la inversión de polaridad | si | |
Datos eléctricos | ||
Conexión | consulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | consulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | consulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 200 g | |
Dimensiones | 19,5 x 110 x 154 mm (0,77 x 4,3 x 6,1 pulg.) (A x L x H) | |
Altura | 110 mm | |
Anchura | 19,5 mm | |
Profundidad | 154 mm | |
Fijación | en conector hembra Contrans I | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | consulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | consulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
El dispositivo consta de una barrera con aislamiento y el adaptador HiD-ADP-CI.
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.
El dispositivo proporciona un suministro totalmente flotante para alimentar transmisores SMART de 2 hilos en el área peligrosa y repite la corriente para conducir una carga en el área no peligrosa.
El dispositivo se monta en el conector hembra V17111-110 Contrans I.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 128 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
Esquemas de la instalación | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4782 | ALL | 120 KB | |
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4704 | ALL | 276 KB |