Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Conexión | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tensión de medición | 20,4 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación | |
Corriente de medición | 40 mA a 24 V, salida de 20 mA (por canal) | |
Pérdida de potencia | 1,05 W a 20 mA y 24 V externos desde PCS o PLC (por canal) | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | SL2: 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-) | |
Corriente de entrada | 4 ... 20 mA , Límitación de corriente: 26 mA tip. | |
Resistencia de entrada | 40 Ω , para fuente de corriente | |
Rizado | 10 mV eff | |
Tensión | mín. 15,5 V a 20 mA | |
Comunicación | pasante de señal HART a la zona segura Los terminales 4, 7 y 5, 6 del disipador de corriente no pasan la señal HART a la zona segura. |
|
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Salida | modo de disipador de alimentación externa | |
Señal de salida | 4 ... 20 mA , Límitación de corriente: 24 mA | |
Tensión | tensión de trabajo 7 ... 30 V | |
Tiempo de respuesta | 70 ms , 10 ... 90 % de cambio de incremento | |
Nivel de la señal | ningún fallo: Corriente de entrada 1 mA ... 23,5 mA detección de fallo: Corriente de entrada < 0,2 mA o > 24 mA |
|
Salida de mensaje de error | ||
Conexión | SL1: 6b | |
Tipo de salida | transistor de colector abierto (común a ambos canales) señal de fallo del bus, mensaje de error colectivo |
|
Características de transferencia | ||
Precisión calibrada | < ± 0,1 % del valor final | |
Influencia de temperatura | < ± 0,01 %/K | |
Rango de frecuencias | canal de comunicación: 0,5 ... 40 kHz en 3 db, (-6 db a 100 kHz), Tx a salida y salida a Tx, adecuado para su uso con transmisores SMART utilizando el protocolo HART o similares |
|
Linearidad | < ± 0,05 % del valor máximo de escala | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida/alimentación | aislamiento de función, según DIN EN 50178, tensión de aislamiento de medición 50 Veff | |
Salida/Salida | aislamiento de función, según DIN EN 50178, tensión de aislamiento de medición 50 Veff | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | Indicadores LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Humedad del aire relativa | De 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 140 g | |
Dimensiones | 18 x 114 x 130 mm (A x L x H) | |
Altura | 114 mm | |
Anchura | 18 mm | |
Profundidad | 130 mm | |
Fijación | en placa de terminación | |
Codificación | pines 1 y 3 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | CESI 02 ATEX 086 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC | |
Entrada | Ex ia, Ex iaD | |
Tensión | 26 V | |
Corriente | 93 mA | |
Alimentación | 605 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.) | |
Certificado | PF 11 CERT 2109 X | |
Identificación | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [dispositivo en zona 2] | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/Entrada | aislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11:2007, valor de pico de tensión 60 V | |
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro de conformidad con IEC60079-11:2007, valor pico de voltaje 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro de conformidad con IEC60079-11:2007, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización CSA | ||
Control Diseño | 366-005CS-12B (cCSAus) | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx TUN 04.0012 | |
Marcas de IECEx | [Ex ia] IIC | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca. Proporciona un suministro totalmente flotante para alimentar transmisores SMART de 2 hilos en un área peligrosa y repite la corriente para conducir una carga de la zona segura. También se utiliza con fuentes de corriente de 2 hilos. Se ha diseñado para proporcionar una salida en modo de disipador en los terminales de la zona segura.
Pueden superponerse señales digitales sobre los valores analógicos en la zona peligrosa o en la zona segura, que se transfieren de forma bidireccional.
Se señaliza una salida de fallo independiente en el bus si la señal de entrada no está dentro del intervalo de 0,2 mA- 24 mA. Las condiciones de fallo se pueden monitorizar mediante una placa de indicación de fallos.
Este módulo se monta sobre una placa terminal HiD.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 164 KB | |
Manual | ENG | 204 KB | |
Manuales | |||
System Manual | ENG | 5438 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | CESI 02 ATEX 086 | ALL | 3887 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G | PF 11 CERT 2109 X | ALL | 446 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 04.0012 | ALL | LINK | --- |
exida Functional Safety Assessment | P+F 04/05-08 R018 | ALL | 198 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB |