Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Corriente SMART/convertidor de tensión HiD2012

HiD2012
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Entrada de corriente y tensión
  • Salida de tensión y corriente analógica
  • Salidas de modo disipador y fuente
  • pasante SMART

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiD2012

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Alimentación
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de medición20,4 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Corriente de medición25 mA a 24 V (por canal)
Pérdida de potenciatip. 0,5 W (por canal)
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
Corriente de entrada0/4 ... 20 mA
Rango de corriente0/4 ... 20 mA , con supresión de la desviación de CC seleccionable de campo
Rango de tensión0/0,2 ... 1 V
0/1 ... 5 V
0/2 ... 10 V
Impedanciaentrada de corriente: 50 Ω (Protección contra sobrecorriente) con cambio de nivel de 5 V seleccionable de campo
entrada de tensión: 100 kΩ/Uentrada
Salida
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Rango de tensión0 ... 5 V/1 ... 5 V (con 250 Ω de derivación interna)
0 ... 10 V/2 ... 10 V (con 500 Ω de derivación interna)
Rango de corriente0/4 ... 20 mA , (modo fuente o disipador)
Rizadomax. 15 mV rms
Rango operativo3 ... 30 V , modo disipador
Cumplimiento de salida13 V (carga de 650 Ω a 20 mA). , modo fuente
Características de transferencia
Precisión0,1 % del valor final (salida de corriente)
Influencia de temperatura< - 0,01 %/K del valor final
Rango de frecuenciascanal de comunicación: 0,5 ... 40 kHz en 3 db, (-6 db a 100 kHz), Tx a salida y salida a Tx,
adecuado para su uso con transmisores SMART utilizando el protocolo HART o similares , no disponible con entrada de tensión
Linearidad< ± 0,1 % del valor final
Aislamiento galvánico
Salida/alimentaciónaislamiento de función, según DIN EN 50178, tensión de aislamiento de medición 50 Veff
Salida/Salidaaislamiento de función, según DIN EN 50178, tensión de aislamiento de medición 50 Veff
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Elementos de mandoConmutador DIP
Potenciómetro
Configuración de fábricaentrada: 4 ... 20 mA, salida: 4 ... 20 mA, modo fuente
Configuraciónmediante interruptores DIP
mediante potenciómetro
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 140 g
Dimensiones18 x 106 x 128 mm (0,7 x 4,2 x 5 pulg.)
Altura106 mm
Anchura18 mm
Longitud128 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1, 2 y 3 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 02 ATEX 086
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
EntradaEx ia, Ex iaD
Tensión1,7 V
Corriente45 mA
Corriente< 130 mA
Alimentación20 mW
Alimentación< 666 mW
Alimentación
Tensión segura máxima250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
CertificadoPF 11 CERT 2109 X , observar la declaración de conformidad
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc [dispositivo en zona 2]
Aislamiento galvánico
Entrada/Entradaaislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11:2007, valor de pico de tensión 60 V
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11: 2007, valor de pico de tensión 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro conforme a EN 60079-11: 2007, valor de pico de tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN60079-15:2005 , EN 60079-26:2007 , EN 61241-11:2006
Homologaciones internacionales
Autorización CSA
Control Diseño366-022CS-12B (cCSAus)
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210107
ECLASS 10.0.127210107
ECLASS 9.027210107
ECLASS 8.027210107
ECLASS 5.127210107
ETIM 8.0EC002475
ETIM 7.0EC002475
ETIM 6.0EC002475
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiD2012

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca. Lee las señales de entrada de tensión o corriente procedentes de un área peligrosa y las convierte a un valor analógico proporcional en la zona segura.

Las salidas se pueden seleccionar como salida activa o pasiva de corriente, o como fuente de tensión.

La configuración de entrada de corriente pasiva admite un pasante para señales de comunicación SMART.

Esta unidad dispone de ajustadores a cero/de intervalo programables en campo y de configuración de entrada/salida mediante interruptores DIP. Esta característica permite una reconfiguración en campo sencilla.

Este módulo se monta sobre una placa terminal HiD.

Product Documentation: HiD2012

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF164 KB
Manuales
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiD2012

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB
CAE
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA)ALLZIP3536 KB

Homologaciones: HiD2012

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA CSACoC 70001345ALLPDF136 KB
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) GCESI 02 ATEX 086ALLPDF3887 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 GPF 11 CERT 2109 XALLPDF446 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF48 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.