Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | X20: terminales 1, 3(+); 2, 4(-) | |
Tensión nominal | 24 V CC , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados | |
Caída de tensión | 0,9 V , debe tenerse en cuenta la caída de tensión en el diodo de protección de polaridad inversa de la placa de terminación | |
Rizado | ≤ 10 % | |
Seguro | 3,15 A con fusible de respaldo | |
Pérdida de potencia | ≤ 500 mW , sin módulos | |
Protección contra la inversión de polaridad | si | |
Redundancia | ||
Alimentación | La alimentación de los aisladores tiene protección contra polaridad inversa y monitorización. | |
Salida de mensaje de error | ||
Conexión | X20: terminales 5, 6 | |
Tipo de salida | contacto sin tensión | |
Comportamiento del interruptor | Sin fallo: contacto de relé cerrado Fallo en el módulo: contacto de relé abierto |
|
Cargando contacto | máx. 30 V CC / 30 V CA , 1 A | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED PWR (alimentación), LED verde LED FAULT (indicación de fallo), LED rojo - LED encendido: fallo en el módulo |
|
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2012 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
|
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | ||
Lado de campo | Área peligrosa con riesgo de explosiones: Terminales de rosca , azul | |
Lado de control | Área peligrosa sin riesgo de explosiones: Conector IDC de 20 pines | |
Alimentación | terminales de conexión por tornillo enchufables , negro | |
Salida de error | terminales de conexión por tornillo enchufables , negro | |
Sección transversal | terminales de conexión por tornillo: 0,2 ... 2,5 mm2 (24 ... 12 AWG) | |
Material | carcasa: policarbonato | |
Masa | aprox. 290 g | |
Dimensiones | 82 x 205 x 157 mm (3,23 x 8,1 x 6,2 pulg.) (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo | |
Altura | 205 mm | |
Anchura | 82 mm | |
Profundidad | 157 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | SIRA 13 ATEX 2388X | |
Identificación | consulte el certificado | |
Rango seguro | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
Aislamiento galvánico | ||
Circuito de campo/circuito de control | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización CSA | ||
Control Diseño | 116-0381 | |
Autorización IECEx | ||
Certificado IECEx | IECEx CSA 13.0040X | |
Marcas de IECEx | consulte el certificado | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
La función de la placa de terminación y la asignación de pines del conector se corresponden exactamente con los requisitos de las series M y S de Emerson DeltaV.
La señal se envía al sistema de control de procesos a través del conector del sistema.
Los fallos de cableado del lado de campo se comunicarán mediante un contacto de relé sin tensión si las barreras con aislamiento son compatibles con esta función.
La placa de terminación cuenta con una resistente carcasa de plástico.
La placa de terminación se instala en el armario de conmutación en un raíl DIN de montaje de 35 mm conforme a la norma EN 60175.
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Pinout Table | ENG | 55 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 153 KB | |
Manuales | |||
Manual Termination Board Solutions Emerson DeltaV (H-System) | ENG | 2621 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe CSA ATEX | Sira 13 ATEX 2388X | ALL | 314 KB | |
Worldwide CSA IECEx Certificate of Conformity | IECEx CSA 13.0040X | ALL | LINK | --- |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 82 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0344C | ALL | 46 KB |