Datos generales |
Tipo de señal | Entrada binaria |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Alimentación |
Conexión | terminales 14, 15 |
Tensión de medición | 90 ... 110 V CA , 45 ... 65 Hz |
Pérdida de potencia | 1,1 W |
Consumo de potencia | max. 1 W |
Entrada |
Lado de conexión | Lado de campo |
Conexión | terminales 1+, 2+, 3- |
Valores de medición | según EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 8 V CC / aprox. 8 mA |
Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I > 6 mA |
Relación impulso/pausa | min. 20 ms / min. 20 ms |
Salida |
Lado de conexión | Lado de control |
Conexión | salida I: terminales 7, 8, 9 ; salida II: terminales 10, 11, 12 |
Salida I | señal ; Relé |
Salida II | display de señal o error ; Relé |
Cargando contacto | 253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm |
Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms |
Vida útil | 107 conmutaciones |
Características de transferencia |
Frecuencia de conmutación | ≤ 10 Hz |
Aislamiento galvánico |
Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Salida/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Salida/Salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Indicadores/configuraciones |
Indicadores | Indicadores LED |
Elementos de mando | Conmutador DIP |
Configuración | mediante interruptores DIP |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Baja tensión | |
| Directiva 2014/35/UE | EN 61010-1:2010 |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Entrada | EN 60947-5-6:2000 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Terminales de rosca |
Masa | aprox. 150 g |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 |
| Altura | 119 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Profundidad | 115 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | PTB 00 ATEX 2081 |
| Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Entrada | Ex ia |
| Tensión | 10,6 V |
| Corriente | 19,1 mA |
| Alimentación | 51 mW (línea característica) |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 110 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.) |
Salida | |
| Cargando contacto | 253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm |
| Tensión segura máxima | 253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
| Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 |
Homologaciones internacionales |
Autorización IECEx | |
| Certificado IECEx | IECEx PTB 11.0031 |
| Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
Información general |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |