Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Amplificador KFD2-SOT2-Ex2.IO-Y181008

KFD2-SOT2-Ex2.IO-Y181008
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Salida de transistor pasiva aislada, nivel TTL
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Dirección de la acción reversible

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-SOT2-Ex2.IO-Y181008

Descripción del producto
24 V CC
Datos generales
Tipo de señalEntrada binaria
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de medición20 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Corriente de medición≤ 50 mA
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6-
Valores de mediciónsegún DIN EN 60947-5-6 (NAMUR, DIN 19234); datos eléctricos ver descripción del sistema
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 8 V CC / aprox. 8 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I > 6 mA
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 7+, 8- ; salida II: terminales 10+, 11-
Tensión de conmutaciónmax. 30 V
Corriente de conmutaciónmax. 2 mA , proteg. ctra. cortocircuito
Nivel de la señalseñal 1: tensión de conmutación: 0,85 V máx. a 2 mA de corriente de conmutación
señal 0: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA)
Salida I, IIseñal , TTL compatible
Mensaje de error en grupoPower Rail
Características de transferencia
Frecuencia de conmutación≤ 5 kHz
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a EN 62103, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a EN 62103, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms
Salida/alimentaciónAislamiento de base conforme a IEC 62103, tensión de medición de aislamiento de 50 Vef
Salida/SalidaAislamiento de base conforme a IEC 62103, tensión de medición de aislamiento de 50 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Aislamiento galvánicoIEC 62103:2003
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2004
Grado de protecciónIEC 60529:2001
EntradaEN 60947-5-6:2000
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEPTB 00 ATEX 2035
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G [Ex ia] IIC
Ex-Hexagon II (1) D [Ex ia] IIIC
EntradaEx ia IIC, Ex ia IIIC
Tensión10,5 V
Corriente13 mA
Alimentación34 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Certificado de examen tipo UEDMT 01 ATEX E 133
IdentificaciónEx-Hexagon I (M1) [Ex ia] I
CertificadoTÜV 99 ATEX 1499 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control DiseñoNo. 116-0035
Autorización CSA
Control DiseñoNº 116-0047
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx PTB 05.0011
Marcas de IECEx[Ex ia] IIC , [Ex ia] I , [Ex ia] IIIC
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
Accesorios opcionales- Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP)
- Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S)
- Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03)

Documentos : KFD2-SOT2-Ex2.IO-Y181008

Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual Isolated Barriers K-systemENGPDF760 KB
Manuel pour Barrières Isolées de Système KFRAPDF759 KB
Handbuch Trennbarrieren K-SystemGERPDF745 KB
Manual Isolated Barriers K-systemRUSPDF4107 KB
Manuales de instrucciones
ИнструкцииBULPDF69 KB
Návod k poużitíCZEPDF61 KB
Instruktions manualDANPDF58 KB
Instruction manualENGPDF50 KB
KasutusjuhendESTPDF56 KB
KäyttöohjeFINPDF56 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF97 KB
BetriebsanleitungGERPDF62 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF73 KB
HandleidingHOLPDF72 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF70 KB
Használati útmutatóHUNPDF71 KB
Manuale di istruzioniITAPDF93 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF68 KB
Instrukciju vadovasLITPDF68 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF72 KB
Manual de instruçõesPORPDF72 KB
Manual de utilizareRONPDF71 KB
Návod na poużitieSLKPDF130 KB
Manual de instruccionesSPAPDF95 KB
ManualSWEPDF66 KB

Aprobaciones y Certificados: KFD2-SOT2-Ex2.IO-Y181008

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0030BPDF136 KB
Certificados
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.0367PDF632 KB
Canada CSACoC 1029981 CPDF201 KB
China NEPSIGYJ 15.1459PDF2208 KB
Europe DEKRA EXAM ATEX Category (M1)DMT 01 ATEX E 133PDF1310 KB
Europe PTB ATEX Category (1) GDPTB 00 ATEX 2035PDF947 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1499XPDF1999 KB
Korea KOSHA14-AV4BO-0163PDF270 KB
PTB Group II Group I IECEx Certificate of ConformityIECEx PTB 05.0011LINK---
Russia Belarus Kazakhstan EAC EAC TP TC 012/2011EAEC RU C-DE.EX01.B.00102/19PDF9815 KB
South Africa MASCMASC M/17-0784PDF280 KB
USA FMCoC 3002773PDF202 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 01/09-02D R002PDF154 KB
Esquemas de la instalación
Control Drawing CSA / Control Drawing CSA   PDF159 KB
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF171 KB

Productos asociados: KFD2-SOT2-Ex2.IO-Y181008

Accesorios

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Interfaz para carril de alimentación, Se utiliza para configuración redundante, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

35 mm DIN mounting rail with 3-conductor insert, Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules, Standard length 2 m (6 foot), simple to customize to application space, Eliminates daisy-chainspa

35 mm DIN mounting rail with 3-conductor insert, Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules, Standard length 0.8 m (2.6 ft), simple to customize to application space, Eliminates daisy-chainspa
Interfaz para carril de alimentación, Se utiliza para configuración redundante, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LED, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presiónpa
Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LED, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presiónpa
35 mm DIN mounting rail with 3-conductor insert, Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules, Standard length 1.6 m (5 foot), simple to customize to application space, Eliminates daisy-chainspa
Cable trunking is integrated in the mounting profile, Safe spacious separation of safe and hazardous signals, No additional cable guides necessary, Standard length 1.8 m (5.8 ft), simple to customize to application space, With mounting aidspa
Cable trunking with integrated Power Rail UPR-03, Safe spacious separation of safe and hazardous signals, No additional cable guides necessary, Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules, Standard length 1.8 m (5.8 ft), simple to customize to application space, With end caps UPR-E, cover and mounting aidspa