Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Salida 4 mA ... 20 mA |
Alimentación | ||
---|---|---|
Conexión | Power Rail o terminales 7+, 8- | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | 0,8 W | |
Consumo de potencia | max. 1,2 W | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1+, 3- | |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA | |
Tensión disponible | a 20 mA: aprox. 16,5 V a 200 Ohm carga de salida en dependencia con la carga de salida: U = 19,65 - (16,5 x 10-3 x RB); con RB = carga de salida en Ohms |
|
Salida | ||
Conexión | terminales 8-, 9+, 10-, 11+ | |
Señal de salida | 4 ... 20 mA , carga máx. 500 Ohm, con HART ≥ 230 Ohm | |
Rizado | max. 75 µA ss | |
Características de transferencia | ||
Desviación | ≤ 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red | |
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 mApp 0 ... 12 kHz (-1 dB); 0 ... 30 kHz (-6 dB) área segura al área peligrosa: ancho de banda en 1 VSS -señal 1 ... 12 kHz (-1 dB); 1 ... 30 kHz (-6 dB) |
|
Tiempo de subida | 40 µs | |
Tiempo de caída | 40 µs | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 89/336/CEE | bajo pedido | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Masa | aprox. 150 g | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo CE | BAS 00 ATEX 7127 ; otros certificados ver lista de permisos | |
Grupo, categoría, tipo de protección | [EEx ia] IIC (Tamb = 60°C) | |
Conformidad con la directiva | Normas | |
Directiva 94/9/EC | bajo pedido |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 3685 KB |