Datos generales |
Tipo de señal | Entrada analógica |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación |
Pérdida de potencia | 1,9 W |
Consumo de potencia | max. 2,8 W |
Entrada |
Conexión | terminales 1+, 3-; 4+, 6- |
Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA |
Tensión disponible | ≥ 16 V con 20 mA, terminales 1+, 3 |
Salida |
Conexión | terminales 7-, 8+; 10-, 11+ |
Carga | resistencia de salida: 500 Ω |
Señal de salida | 0/2 ... 10 V |
Rizado | max. 25 mV |
Características de transferencia |
Desviación | con 20 °C (68 °F), 0/2 ... 10 V ≤ 10 mV incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de la tensión de alimentación |
| Temperatura | ≤ 20 ppm/K |
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) área segura al área peligrosa: ancho de banda en 1 VSS -señal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
Tiempo de subida | 20 µs |
Hora de arranque | 200 µs |
Tiempo de caída | 20 µs |
Aislamiento galvánico |
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Salida/Salida | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 |
Grado de protección | IEC 60529 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 150 g |
Dimensiones | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) , tipo de carcasa B2 |
| Altura | 124 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 115 mm |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BAS 99 ATEX 7025 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com |
| Identificación | II (1)GD, I (M1), [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) [circuitos en zona 0/1/2] |
| Entrada | Ex ia IIC |
| Tensión | 25,2 V |
| Corriente | 93 mA |
| Alimentación | 0,586 W |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X , observar la declaración de conformidad |
| Identificación | II 3G Ex nA II T4 [dispositivo en zona 2] |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V |
| Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 94/9/EC | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 60079-15:2005, EN 61241-11:2006 |
Homologaciones internacionales |
Autorización UL | |
| Control Diseño | 116-0173 (cULus) |
Autorización IECEx | IECEx BAS 04.0015
|
| Homologado para | [Zona 0] [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I |
Información general |
Informaciones complementarias | Cuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com. |