Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de señal | Entrada analógica | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Alimentación | ||
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC | |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
Pérdida de potencia | 1,8 W | |
Consumo de potencia | max. 2,7 W | |
Entrada | ||
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 3-; 4+, 6- | |
Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA | |
Tensión disponible | ≥ 16 V con 20 mA, terminales 1+, 3 | |
Salida | ||
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 7-, 8+; 10-, 11+ | |
Carga | resistencia de salida: 500 Ω | |
Señal de salida | 0/2 ... 10 V | |
Rizado | max. 25 mV | |
Características de transferencia | ||
Desviación | con 20 °C (68 °F), 0/2 ... 10 V ≤ 10 mV incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de la tensión de alimentación | |
Temperatura | ≤ 20 ppm/K | |
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) área segura al área peligrosa: ancho de banda en 1 VSS -señal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
|
Tiempo de subida | 20 µs | |
Hora de arranque | 200 µs | |
Tiempo de caída | 20 µs | |
Aislamiento galvánico | ||
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA | |
Salida/Salida | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
Conformidad | ||
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2011 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) , tipo de carcasa B2 | |
Altura | 124 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Longitud | 115 mm | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS 99 ATEX 7025 | |
Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Entrada | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Tensión | 25,2 V | |
Corriente | 93 mA | |
Alimentación | 0,586 W | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
Identificación | II 3G Ex nA II T4 [dispositivo en zona 2] | |
Aislamiento galvánico | ||
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0173 (cULus) | |
Autorización IECEx | IECEx BAS 04.0015 IECEx CML 15.0055X |
|
Homologado para | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc |
|
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 95 KB | |
Manual | ENG | 557 KB | |
Manuales | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3048 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1644 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Australia SIMTARS | ANZEx 10.2002X | ALL | 359 KB | |
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 04.0015X | ALL | LINK | --- |
CML IECEx Certificate of Conformity Zone 2 | IECEx CML 15.0055X | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 114 KB | |
Europe Baseefa ATEX Category (1) GD | BAS 99 ATEX 7025X | ALL | 3124 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/MH/104/3770 (P345749) | ALL | 551 KB | |
Japan TIIS | TC16175 | ALL | 2034 KB | |
Korea KOSHA | 12-AV4BO-0438 | ALL | 283 KB | |
South Africa MASC | MASC MS/17-0850X | ALL | 638 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030 | ALL | 429 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
exida Functional Safety Assessment Summary | P+F 05/09-21 R024 | ALL | 349 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 1092 KB |