Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador Separador para transmisor SMART KFD2-STV4-Ex2-2

KFD2-STV4-Ex2-2
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada para transmisores SMART de 2 hilos
  • Salida 0/2 V ... 10 V
  • Terminales con puntos de prueba
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-STV4-Ex2-2

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de medición20 ... 35 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potencia1,8 W
Consumo de potenciamax. 2,7 W
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 3-; 4+, 6-
Señal de entrada0/4 ... 20 mA
Tensión disponible≥ 16 V con 20 mA, terminales 1+, 3
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7-, 8+; 10-, 11+
Cargaresistencia de salida: 500 Ω
Señal de salida0/2 ... 10 V
Rizadomax. 25 mV
Características de transferencia
Desviacióncon 20 °C (68 °F), 0/2 ... 10 V ≤ 10 mV incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de la tensión de alimentación
Temperatura≤ 20 ppm/K
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
área segura al área peligrosa: ancho de banda en 1 VSS -señal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Tiempo de subida20 µs
Hora de arranque200 µs
Tiempo de caída20 µs
Aislamiento galvánico
Salida/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Salida/Salidaaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2011
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura124 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBAS 99 ATEX 7025 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC , Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Entrada[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Tensión25,2 V
Corriente93 mA
Alimentación0,586 W
Alimentación
Tensión segura máxima250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 99 ATEX 1499 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0428 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 04.0015X
IECEx CML 15.0055X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex nA IIC T4 Gc
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-STV4-Ex2-2

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

El dispositivo alimenta transmisores SMART de 2 hilos en una zona peligrosa.

Transfiere la señal analógica de entrada a la zona segura como un valor de tensión aislada.

Las señales digitales pueden superponerse en la señal de entrada en la zona peligrosa o segura y se transfieren de forma bidireccional.

Si la resistencia de comunicación HART del lazo es demasiado baja, se puede utilizar la resistencia interna de 250 Ω entre los terminales 8-9 y 11-12.

Los terminales del dispositivo integran tomas de prueba para la conexión de comunicadores HART.

Product Documentation: KFD2-STV4-Ex2-2

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF165 KB
ManualENGPDF557 KB
Manuales
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-STV4-Ex2-2

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3048 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1644 KB

Homologaciones: KFD2-STV4-Ex2-2

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Australia SIMTARSANZEx 10.2002XALLPDF359 KB
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 04.0015XALLLINK---
CML IECEx Certificate of Conformity Zone 2IECEx CML 15.0055XALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322316004096 (Singapore)ALLPDF1112 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF114 KB
Europe Baseefa ATEX Category (1) GDBAS 99 ATEX 7025XALLPDF3124 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1499XALLPDF1999 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/MH/104/3770 (P345749)ALLPDF551 KB
Japan TIISTC16175ALLPDF2034 KB
Korea KOSHA12-AV4BO-0438ALLPDF283 KB
South Africa MASCMASC MS/17-0850XALLPDF638 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20161215ALLPDF409 KB
exida Functional Safety Assessment SummaryP+F 05/09-21 R024ALLPDF349 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF28 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0038FALLPDF83 KB

Productos asociados: KFD2-STV4-Ex2-2

Componentes del sistema adecuados

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa
Accesorios
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Conectores de prueba integrado para la conexión de comunicadores HART, Paquete: 5 piezas azulespa
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Conectores de prueba integrado para la conexión de comunicadores HART, Paquete: 5 piezas verdespa
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.