Datos generales |
Tipo de señal | Entrada analógica |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 11+, 12- |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC |
Rizado | < 20µAeff |
Consumo de potencia | aprox. 1,8 W |
Entrada |
Conexión | terminales 1+, 2+, 3- |
Tensión en vacío | aprox. 18 V terminales 1+, 2- |
Resistencia de entrada | aprox. 220 Ω terminales 2-, 3 |
Tensión disponible | ≥ 16 V a 25 mA terminales 1+, 2- ; ≥ 12 V a 20 mA terminales 1+, 3 |
Salida |
Conexión | terminales 7-, 8+, 9- |
Carga | ≤ 1 kΩ |
Señal de salida | 0 ... 20 mA |
Rizado | max. 20 µA ss |
Tensión disponible | 20 V CC |
Características de transferencia |
Desviación | |
| Según calibración | ≤ ± 10 µA incl. nolinealidad y oscilaciones de carga |
| Temperatura | ≤ ± 0,5 µA/K en rango 273 K ... 333 K; ± 1,0 µA en rango 253 K ... 273 K |
Tiempo de subida | ca. 50 µs; carga = 250 Ω |
Tiempo de caída | ca. 50 µs; carga = 250 Ω |
Aislamiento galvánico |
Salida/alimentación | Aislamiento de función según EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 253 Veff ????1?20041107?163953?Erika Vogl??? |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | EN 50081-2, EN 50082-2, NE 21, IEC 801-4, 801-5 y 801-6, Grado de precisión 3 |
Grado de protección | IEC 60529 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 100 g |
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm |
| Altura | 107 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 115 mm |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BAS 00 ATEX 7164 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com |
| Identificación | II (1) G D [EEx ia] IIC (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2] |
| Equipo | terminales 1, 2, 3 terminales 1, 2 terminales 1, 3 terminales 3, 2 |
| Entrada | EEx ia IIC |
| Tensión | 20 V 20 V 20 V 4,3 V |
| Corriente | 115 mA 93 mA 56 mA 22 mA |
| Alimentación | 0,624 W 0,6 W 0,36 W 0,024 W |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 250 V eff (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Salida | |
| Tensión segura máxima | 250 V eff (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Certificado | TÜV 02 ATEX 1797 X , observar la declaración de conformidad |
| Identificación | II 3 G EEx nA II T4 [aparato en zona 2] |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V |
| Entrada/alimentación | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 94/9/EC | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |