Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución KCD2-STC-Ex1.SP
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador Separador para transmisor SMART KCD2-STC-Ex1.SP

KCD2-STC-Ex1.SP
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
  • Salida para 4 mA ... 20 mA o 1 V ... 5 V
  • Modo disipador o fuente
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión
  • Hasta SIL 2 según IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KCD2-STC-Ex1.SP

Descripción del producto
Entrada 4 mA ... 20 mA
Salida 4 mA ... 20 mA
Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Alimentación
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10-
Tensión de medición19 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Corriente de medición≤ 45 mA
Pérdida de potencia≤ 800 mW
Consumo de potencia≤ 1,1 W
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-; 3+, 4-
Señal de entrada4 ... 20 mA límite aprox. 30 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoterminales 1+, 2-: 22 V / 30 mA
Caída de tensiónterminales 3+, 4- : aprox. 5 V
Tensión disponibleterminales 1+, 2-: ≥ 15 V a 20 mA
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 5-, 6+
Carga0 ... 300 Ω (modo fuente)
Señal de salida4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (con 250 Ω, 0,1 % de derivación interna)
4 ... 20 mA (modo disipador), tensión de funcionamiento 15,5 ... 26 V
Rizado20 mV rms
Características de transferencia
Desviacióna 20 °C (68 °F)
≤ ± 0,1 % incl. nolinealidad y histéresis (modo fuente 4 ... 20 mA)
≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo disipador 4 ... 20 mA)
≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo fuente 1 ... 5 V)
Temperatura< 2 &micro;A/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 &micro;A/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA)
< 0,5 mV/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 1 mV/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (modo fuente 1 ... 5 V)
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Hora de arranque≤ 200 ms
Tiempo de subida/caída≤ 20 ms
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales tipo muelle
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12.5 x 114 x 124 mm , tipo de carcasa A2
Altura124 mm
Anchura12,5 mm
Longitud114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 06 ATEX 021
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC , Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Entrada[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Alimentación
Tensión segura máxima250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Equipoterminales 1+, 2-
Tensión25,2 V
Corriente100 mA
Alimentación630 mW
Capacidad interna5,7 nF
Inductancia internainapreciable
Equipoterminales 3+, 4-
Tensión< 30 V
Corriente< 128 mA
Tensión7,2 V
Corriente100 mA
Alimentación25 mW
Capacidad interna5,7 nF
Inductancia internainapreciable
CertificadoPF 06 CERT 0973 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control Diseño116-0419 (cFMus)
Autorización UL
Control Diseño116-0420 (cULus)
Autorización IECExIECEx CES 06.0001
Homologado para[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
Accesorios opcionales- Módulo de alimentación KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP)
- Carril de alimentación universal UPR-03(-M)(-S)
- Carril con perfil K-DUCT-BU(-UPR-03)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-STC-Ex1.SP

Product Documentation: KCD2-STC-Ex1.SP

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF95 KB
ManualENGPDF531 KB
Manuales
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KCD2-STC-Ex1.SP

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP458 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP179 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: KCD2-STC-Ex1.SP

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 13.1149 X (Singapore)ALLPDF444 KB
Canada FMFM18CA0116XALLPDF2690 KB
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
Europe CESI II (1) D II (1) G I (M1) ATEXCESI 06 ATEX 021 XALLPDF622 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20170501 - E106378 RepRef 20081022ALLPDF244 KB
USA FMFM19US0117XALLPDF2447 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF209 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF208 KB

Productos asociados: KCD2-STC-Ex1.SP

Accesorios

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Interfaz para carril de alimentación, Se utiliza para configuración redundante, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
Interfaz para carril de alimentación, Se utiliza para configuración redundante, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LED, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presiónpa
Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LED, Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presiónpa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.