Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

No disponible para compra
No disponible para compra

Tablet Tab-Ex02 Tab-Ex02-D02-WIFINAMDA7-CS00..

Tab-Ex02-D02-WIFINAMDA7-CS00..

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  Tab-Ex02-D02-WIFINAMDA7-CS00..

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.019010201
ECLASS 12.019010201
ECLASS 11.019010201
ECLASS 10.0.119010201
ECLASS 9.019010201
ECLASS 8.019010201
ECLASS 5.119010108
ETIM 9.0EC002945
ETIM 8.0EC002945
ETIM 7.0EC002945
ETIM 6.0EC002945
ETIM 5.0EC001413
UNSPSC 12.143191507

Details: Tab-Ex02-D02-WIFINAMDA7-CS00..

Productos asociados: Tab-Ex02-D02-WIFINAMDA7-CS00..

Accessories
Desktop charging station, 5-slot, for Tab-Ex 01 D2, Z2, DZ2 and Tab-Ex 02 DZ2pa
Belt clip with carabiner for universal usepa
Página de inicio de marketing de Tab-Ex® 02

Todas las tabletas de la serie Tab-Ex® incorporan funciones innovadoras, como la realidad aumentada, que facilitan la implementación de aplicaciones de Industria 4.0/IIoT. Obtenga más información aquí.

¿Busca soluciones móviles que aumenten la productividad y la seguridad? Descubra toda la gama de dispositivos móviles, accesorios y software de la marca ecom de Pepperl+Fuchs...