Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCB3-F90-104-IE8-V15
Datos generales |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia del objeto | máx. 3 mm |
Factor de reducción rAl | 0,45 |
Factor de reducción rCu | 0,4 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,75 |
Rango de medición | 0 ... 104 mm |
Tipo de salida | 4-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 18 ... 30 V |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Corriente de salida | 4 ... 20 mA |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Error de linealidad | ± 0,4 mm |
Repetibilidad | ± 0,2 mm |
Resolución | 125 µm |
Deriva de temperatura | ± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C) |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA |
Corriente en vacío | ≤ 35 mA |
Resistencia de carga | salida de corriente: < 400 Ω
|
Display de tensión de trabajo | LED verde |
Conformidad con la normativa |
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Material de la carcasa | ABS |
Grado de protección | IP67 |
Clase de protección | II |
Dimensiones | |
| Altura | 41 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Longitud | 126 mm |
Nota | Los datos de exactitud son válidos sólo para una distancia del objeto a detectar de 1 ... 3 mm. |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NCB3-F90-104-IE8-V15
Product Documentation:
NCB3-F90-104-IE8-V15
Design / Simulation:
NCB3-F90-104-IE8-V15