Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución PL3-F25-N4-K
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo PL3-F25-N4-K

PL3-F25-N4-K
  • Para montaje en la carcasa
  • PL3... con conexión a Válvula y pantalla
  • Terminales de muelle de tracción enchuf.
  • LEDs de Válvula, desconect. (puente de cables)
  • Declaración de Fabricación CE TÜV99 ATEX 1479X
  • Montaje directo en mandos estándarizados


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PL3-F25-N4-K

Datos generales
Función de conmutación2 x normalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Distancia de conmutación asegurada0 ... 2,43 mm
Distancia de conmutación real2,7 ... 3,3 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,45
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1,2
Factor de reducción rMs 0,63
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V
Tensión de trabajo5 ... 25 V
Frecuencia de conmutación0 ... 100 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Adecuado para técnica 2:1si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 1 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Indicación del estado de la válvulaLED, amarillo
(desconectable vía interrupción de DB1)
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Conexión (del sistema)Muelle tracción de jaula
Sección transversal (del sistema)hasta 2,5 mm2
Conexión (de la válvula)Muelle tracción de jaula
Sección transversal (de la válvula)hasta 2,5 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura67 mm
Longitud34 mm
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosión
ver Modo de empleo

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: PL3-F25-N4-K

Product Documentation: PL3-F25-N4-K

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Technical information / Technische InformationALLPDF271 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF174 KB

Design / Simulation: PL3-F25-N4-K

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2655 KB

Homologaciones: PL3-F25-N4-K

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 99 ATEX 1479 XALLPDF5439 KB

Productos asociados: PL3-F25-N4-K

Accesorios
fa
fa
fa
fa