Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
WE 77/Ex-2
Alimentación |
Conexión | terminales 17, 18 |
Tensión de medición | 198 ... 253 V CA ; 45 ... 65 Hz |
Consumo de potencia | aprox. 3,5 VA |
Entrada |
Conexión | terminales 1-, 2+; 8+, 9- |
Valores de medición | conforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos |
Relación impulso/pausa | min. 0,5 ms / min. 0,5 ms |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA |
Salida |
Conexión | terminales 10, 11, 12; 13, 14, 15 |
Salida | señal ; Relé , no intrínsecamente segura |
Cargando contacto | 250 V CA/4 A/500 VA/cos φ > 0,7 220 V DC/0,1 A; 60 V CC/0,6; 24 V CC/4 A |
Retardo de arranque/Caida | aprox. 10 ms / aprox. 20 ms |
Vida útil | 107 conmutaciones |
Características de transferencia |
Frecuencia de conmutación | < 10 Hz |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Masa | aprox. 410 g |
Dimensiones | 40 x 104 x 110 mm |
| Altura | 104 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 110 mm |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | PTB No Ex-79/2043X , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com |
| Tensión | 13,5 V CC |
| Corriente | 62 mA |
| Alimentación | 125 mW |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Details:
WE 77/Ex-2
Product Documentation:
WE 77/Ex-2
Homologaciones:
WE 77/Ex-2