Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
WE 77/Ex-1 110V
Alimentación |
Conexión | terminales 11, 12 |
Tensión de medición | 103,5 ... 126 V CA , 45 ... 65 Hz |
Pérdida de potencia | 1,6 W |
Consumo de potencia | aprox. 2,3 VA |
Entrada |
Conexión | terminales 1-, 2+ |
Valores de medición | según DIN EN 60947-5-6 (NAMUR, DIN 19234); datos eléctricos ver descripción del sistema |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 8 V CC / aprox. 8 mA |
Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA |
Relación impulso/pausa | min. 0,5 ms / min. 0,5 ms |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA |
Salida |
Conexión | terminales 7, 8, 9 |
Salida | señal ; Relé |
Cargando contacto | 253 V CA / 2 A / 500 VA / cos φ mín. 0,7; 125 V CA / 4 A / 500 VA cos φ min. 0,7; 40 V CC / 2 A / 80 W carga óhmica |
Retardo de arranque/Caida | aprox. 10 ms / aprox. 20 ms |
Vida útil | 107 conmutaciones |
Características de transferencia |
Frecuencia de conmutación | < 10 Hz |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | Normas |
| Norma 89/336/CEE | EN 61326, EN 50081-2, NE 21 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 390 g |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo CE | PTB 02 ATEX 2065 ; otros Certificados ver www.pepperl-fuchs.com |
| Grupo, categoría, tipo de protección | II (1) G D [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2] |
Conformidad con la directiva | Normas |
| Directiva 94/9/EC | EN 50014, EN 50020 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Details:
WE 77/Ex-1 110V
Product Documentation:
WE 77/Ex-1 110V
Homologaciones:
WE 77/Ex-1 110V