smartrunner explorer 3-D vision sensor
Oneindige mogelijkheden SmartRunner Explorer 3-D met stereovisietechnologie

SmartRunner Explorer 3-D

Betreed de derde dimensie van automatisering met de snelheid van het licht: de SmartRunner Explorer 3-D genereert met behulp van stereovisietechnologie niet alleen 2-D-beelden, maar ook uiterst nauwkeurige 3-D-puntenwolken.

Als sensor voor ruwe gegevens is de 3-D vision sensor geschikt voor een breed scala aan toepassingen waarbij gedetailleerde contourdetectie vereist is – of het nu gaat om de inspectie van goederen op transportbanden of om pick-and-place-toepassingen in de robotica.

Ontdek de SmartRunner Explorer 3-D voor uw 3-D-visuele taken.

Toepassingen en gebruiksgebieden

De sensoren uit de SmartRunner Explorer 3-D-serie zijn geschikt voor tal van toepassingen waarbij nauwkeurige contourdetectie vereist is:

  • 3-D-detectie: detectie van objecten in een driedimensionale ruimte

  • Aanwezigheidscontrole: Controleer of er objecten aanwezig zijn

  • Volledigheidscontrole: Controleer of het aantal objecten klopt

  • Vormdetectie: Vergelijking van vormen met een referentieprofiel of -contour

  • Positiebepaling: Controle van de positie van objecten en weergave van positiegegevens

  • Ruimtemonitoring: Monitoring van ruimtes

  • Meting: het opmeten van objecten en het genereren van meetgegevens

Voordelen

Icon 3-D

Allround 3-D-sensor

De SmartRunner Explorer 3-D kan worden gebruikt voor het genereren van uiterst nauwkeurige 3-D-puntenwolkbeelden, die een zeer nauwkeurige weergave van objecten bieden. De verschillende sensormodellen zijn uitgerust met stereovisietechnologie en kunnen worden ingezet voor een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld voor de inspectie van goederen op transportbanden of voor pick-and-place-toepassingen in de robotica.

Pictogram: gloeilamp

Flexibele oplossing

Pepperl+Fuchs kan u helpen bij het kiezen van de juiste sensoruitvoering. De sensor wordt vooraf in de fabriek gekalibreerd en kan direct in de toepassing worden geïntegreerd. Dit bespaart u tijd en biedt u een flexibele sensoroplossing.

Icon Electronics

Zeer nauwkeurige meetresultaten

Dankzij de hoge resolutie van de chip kunnen uiterst gedetailleerde 3-D-gegevens worden gegenereerd, waarmee zelfs van de kleinste objecten en hun fysische eigenschappen beelden kunnen worden gemaakt. De geoptimaliseerde diepte-informatie in de z-richting opent geheel nieuwe toepassingsgebieden.

pictogram slimme gegevens

Gestandaardiseerde gegevensstructuur

De gegevensstructuur van de uitvoer van beide sensormodellen is vergelijkbaar, ongeacht de gekozen technologie. Beide apparaten kunnen worden geïntegreerd via Ethernet TCP/IP en de meegeleverde DLL voor C#, of via C- en Python-wrappers. Bovendien bieden GenICam en ROS universele toegang tot gegevens, parameters en programmeerblokken vanuit softwarebibliotheken.

SmartRunner Explorer 3-D met stereovisietechnologie

De vision-sensor is uitgerust met twee onderling verschoven camera’s die het beeld gelijktijdig vanuit verschillende hoeken vastleggen. De exacte diepte-informatie wordt berekend op basis van het gemeten verschil tussen de twee beelden, met behulp van triangulatie. Dit levert een volledig 3-D-beeld van het object op, dat nauwkeurige informatie verschaft over vorm, positie en oriëntatie. Deze technologie maakt een hoge meetnauwkeurigheid mogelijk bij zowel statische als dynamische toepassingen en garandeert betrouwbare resultaten, zelfs bij complexe geometrieën.

SmartRunner Explorer 3-D met stereovisietechnologie – close-up van de sensor

Functies en software

Betrouwbare sensoroplossing

industriële beeldverwerking, Smartrunner 3D, behuizingsontwerp

De SmartRunner Explorer 3-D heeft een robuuste aluminium behuizing met beschermingsklasse IP65. De duurzame sensorbehuizing is goed bestand tegen temperatuurschommelingen, waardoor consistent betrouwbare meetresultaten worden gegarandeerd.

Een aan de achterzijde van de behuizing geïntegreerde montagehulp vergemakkelijkt de installatie en uitlijning van de sensor in de toepassing. Dit betekent dat de sensor bij het vervangen van een apparaat zelfs volledig zonder gereedschap kan worden uitgelijnd.

Intuïtieve ViSolution-software

Industriële beeldverwerking SmartRunner Explorer 3-D, ViSolution-softwaredashboard

Alle SmartRunner Explorer 3-D-sensoren worden geconfigureerd met behulp van de ViSolution-software van Pepperl+Fuchs. Deze gratis softwaretool kenmerkt zich door een overzichtelijke opzet, intuïtieve gebruikersbegeleiding en gebruiksvriendelijk apparaatbeheer. Met slechts enkele muisklikken kunnen 2-D- en 3-D-gegevens worden gegenereerd en op een pc worden weergegeven. Eenmaal geïmplementeerd kunnen de software-instellingen worden gekopieerd naar alle andere hardwaremodellen, ongeacht de gebruikte technologie.

Universele interfaces

GenICam – voor gestandaardiseerde gegevens en toegang tot bibliotheken voor beeldverwerking

illustratie van Genicam

De SmartRunner Explorer 3-D is uitgerust met de universele GenICam-interface. Deze standaard is ontwikkeld om de inspanning die nodig is om vertrouwd te raken met de propriëtaire systemen van sensoren voor ruwe gegevens tot een minimum te beperken. GenICam brengt de productspecifieke gegevens en parameters onder in een generieke structuur, zodat gestandaardiseerde verwerking mogelijk is. Met GenICam kan de SmartRunner Explorer 3-D ook worden gekoppeld aan beeldverwerkingsbibliotheken zoals HALCON. Toepassingen kunnen snel en eenvoudig worden geïmplementeerd met behulp van de kant-en-klare programmeermodules die daar beschikbaar zijn.

ROS – voor complexe robotica-toepassingen en eenvoudige proof-of-concepts

ros-illustratie

Van pick-and-place-toepassingen tot het vermijden van botsingen: de SmartRunner Explorer 3-D wordt ingezet voor veeleisende taken op productierobots of automatisch geleide transportsystemen. De implementatie van deze toepassingen is doorgaans complex en tijdrovend. Hier biedt het open-sourcebesturingssysteem Robot Operating System (ROS) uitkomst: het omvat een reeks softwarebibliotheken, tools en programma’s die als open-source software beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen toepassingen snel en eenvoudig worden geïmplementeerd op pc's of industriële pc's. ROS biedt ook voordelen buiten de robotica. Gebruikers kunnen de open-source tools bijvoorbeeld gebruiken om kosteneffectieve proof of concepts uit te voeren, die zij vervolgens als basis kunnen gebruiken voor investeringsbeslissingen.

Toepassingen

Ontdek de veelzijdige toepassingsvoorbeelden van de SmartRunner Explorer 3-D.

Industriële beeldverwerking, beeldverwerkingstechnologie, SmartRunner 3D, SmartRunner 3D, afvulinstallatie

Controle op volledigheid en ongeschondenheid

Op het gebied van verpakkingstechnologie wordt de SmartRunner Explorer 3-D met stereovisietechnologie ingezet om te controleren of de inhoud van kartonnen dozen volledig en onbeschadigd is. Zo gebruiken afvulbedrijven het systeem om te waarborgen dat het volledige aantal glazen flessen in de doos zit en dat elke fles onbeschadigd is.

industriële beeldverwerking SmartRunner 3D-toepassing robotica

Nauwkeurige objectdetectie in de robotica

Pick-and-place-robots maken gebruik van speciale sensortechnologie om onderdelen nauwkeurig te detecteren en te positioneren. De SmartRunner Explorer 3-D, die aan de robotarm is bevestigd en is uitgerust met stereovisietechnologie, maakt nauwkeurige objectdetectie mogelijk en biedt een exact grijppunt. Hierdoor kunnen onderdelen nauwkeurig worden gedetecteerd en geplaatst.

De SmartRunner Explorer 3-D wordt gebruikt voor het portioneren van deeg in vulmachines

Het portioneren van deeg in vulmachines

Bij de productie van bakkerijproducten wordt het deeg automatisch in porties verdeeld en in metalen vormpjes gevuld. Door de verschillende consistenties van het deeg kunnen de porties tijdens het vullen in grootte variëren. Om een gelijkmatige verdeling te garanderen, maakt de SmartRunner Explorer 3-D gebruik van stereovisietechnologie om het deegvolume te meten en vast te stellen welke metalen vormpjes te weinig of te veel deeg bevatten.

SmartRunner 3D bij de productie van batterijen

Zeer nauwkeurige kwaliteitscontrole bij de productie van batterijmodules

Zodra de batterijmodules zijn gemonteerd, voert de SmartRunner Explorer 3-D vision sensor een volledig geautomatiseerde kwaliteitscontrole uit. Het door de vision-sensor gegenereerde 3-D-puntenwolkbeeld met hoge resolutie toont alle vereiste details van de batterijmodule. Hierdoor kan worden vastgesteld of alle batterijcellen aanwezig zijn, of ze correct zijn uitgelijnd en of ze zonder uitstekende delen zijn geplaatst.

De SmartRunner Measurer 3-D levert nauwkeurige meetresultaten in een transportbandtoepassing

Ontdek de SmartRunner Measurer 3-D!Directe gegevensuitvoer dankzij geïntegreerde evaluatie

Om de implementatie van uw toepassing te vereenvoudigen, biedt Pepperl+Fuchs de SmartRunner Measurer 3-D aan. Dankzij de geïntegreerde evaluatiefunctie verwerkt de 3-D vision sensor de beeldgegevens en levert hij nauwkeurige meetresultaten op voor volume, afmetingen, rotatie en positie. De resultaten worden rechtstreeks door de sensor weergegeven, zonder dat externe beeldverwerking of een industriële PC nodig is. Dit vermindert de integratie-inspanningen en -kosten aanzienlijk in toepassingen waar meetwaarden volstaan.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over de SmartRunner Explorer 3-D-productfamilie of wilt u meer informatie ontvangen? Wij helpen u graag verder! Vul het contactformulier in en stuur ons een bericht.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.