7-11-2025Nauwkeurige 3-D-metingen met de SmartRunner Measurer 3-D

Volume, afmetingen, rotatie en positie rechtstreeks vanaf de sensor
De SmartRunner Measurer 3-D met geïntegreerde gegevensverwerking zet nieuwe maatstaven in de industriële 3-D-meettechnologie. Met behulp van stereovisietechnologie worden volume, afmetingen, rotatie en positie rechtstreeks in het apparaat berekend – zonder enige externe beeldverwerking. Zelfs bij object snelheden tot 2,5 m/s levert de intelligente 3-D vision sensor nauwkeurige resultaten. Lees meer over de hoge meetnauwkeurigheid, de eenvoudige installatie en de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de nieuwe 3-D vision sensor van Pepperl+Fuchs.
Nauwkeurige meetresultaten voor statische en dynamische toepassingen
De nieuwe SmartRunner Measurer 3-D vision sensor registreert in één enkele opname de volledige 3D-informatie van objecten en berekent alle relevante meetwaarden voor vorm, positie en oriëntatie direct in het apparaat.
De basis voor deze nauwkeurige objectmeting wordt gevormd door stereovisietechnologie. Twee ten opzichte van elkaar verschoven camera’s leggen het beeld tegelijkertijd vanuit verschillende perspectieven vast. Op basis van het verschil tussen de twee beelden berekent de SmartRunner Measurer 3-D via triangulatie de exacte dieptegegevens en genereert hij een volledig 3-D-beeld van het object – zowel voor statische als dynamische toepassingen bij object snelheden tot 2,5 m/s.
Een ingebouwde projector projecteert bovendien een fijn gestructureerd patroon op het oppervlak van het object, waardoor er zelfs op lastige materialen stabiele referentiepunten beschikbaar zijn. Hierdoor kan de vision-sensor een hoge diepteprecisie en herhalingsnauwkeurigheid bereiken, ongeacht de kleur, het oppervlak of het materiaal.
Flexibele integratie en eenvoudige bediening via ViSolution-software
De SmartRunner Measurer 3-D kan eenvoudig worden geïntegreerd in een breed scala aan automatiseringsomgevingen en levert nauwkeurige meetresultaten rechtstreeks aan de PLC via Modbus TCP. Daarnaast is er een Ethernet TCP/IP-interface beschikbaar, die ook kan worden gebruikt om beeldgegevens te verstrekken voor documentatie- en analysedoeleinden. Dankzij optionele gateways kan de sensor eenvoudig worden geïntegreerd in PROFINET-, EtherNet/IP- of EtherCAT-netwerken. Dit biedt gebruikers maximale flexibiliteit bij het opzetten van hun systeem.
De 3-D vision sensor wordt geïnstalleerd en bediend met behulp van de gebruiksvriendelijke ViSolution-software. Dankzij de overzichtelijke gebruikersinterface, livebeelden en vooraf geconfigureerde functies kan de sensor in slechts enkele stappen in gebruik worden genomen. Individueel aangepaste parameters, zoals belichtingstijd of Region of Interest (ROI), zorgen ervoor dat de sensor perfect kan worden aangepast aan elke toepassing. Meetresultaten en beeldgegevens kunnen direct worden gevisualiseerd en gecontroleerd, zonder dat daarvoor speciale kennis van beeldverwerking vereist is. De ViSolution-software maakt inbedrijfstelling, parametrisering en analyse een fluitje van een cent.
Flexibiliteit voor elke toepassing
Van teststations tot transportsystemen: de SmartRunner Measurer 3-D is geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Het apparaat registreert volledige 3-D-gegevens en levert nauwkeurige resultaten voor zowel bewegende als stilstaande objecten. Dit biedt gebruikers de ideale oplossing voor een breed scala aan taken in statische of dynamische toepassingen bij object snelheden tot 2,5 m/s.
Hoe u objecten kunt vastleggen, meten en evalueren met de SmartRunner Measurer 3-D
SmartRunner Measurer 3-D in een oogopslag
- Weergave van meetresultaten: volume, afmetingen, rotatie en positie – geen externe beeldverwerking nodig
- Volledige 3-D-registratie in één opname voor zowel statische als dynamische toepassingen bij objecten met snelheden tot 2,5 m/s
- Stereovisietechnologie voor betrouwbare objectdetectie – ongeacht kleur en vorm
- Eenvoudige inbedrijfstelling: live-voorbeeld, instelbaar aandachtsgebied (ROI) en aanpasbare parameters voor lastige oppervlakken
- Dankzij de flexibele integratie en het ontbreken van externe evaluatie-eenheden worden de integratie-inspanningen en -kosten beperkt
- Veelzijdige toepassingen: ideaal voor sorteermachines, transportsystemen, robotica en pick-and-place-toepassingen
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.