Gecombineerde paneeloplossingen voor maximale flexibiliteit in explosiegevaarlijke omgevingen

Diverse gecombineerde paneeloplossingen

De integratie van zowel vonkgevende als niet-vonkgevende componenten in één enkele oplossing voor explosiegevaarlijke omgevingen kan een uitdaging vormen: hoewel behuizingen met Ex d-beschermingsklasse betrouwbare insluiting bieden voor vonkgevende componenten zoals schakelaars, stroomonderbrekers of relais, vereist het openen of sluiten van behuizingen ter plaatse een zeer zorgvuldige aanpak en kan dit zelfs hercertificering noodzakelijk maken. Ex behuizingen zijn daarentegen uitermate geschikt voor eenvoudige bedrading en onderhoud, maar kunnen alleen niet-vonkende componenten bevatten. Als experts op het gebied van elektrische explosiebeveiliging met tientallen jaren ervaring biedt Pepperl+Fuchs gecombineerde Ex de-paneeloplossingen die deze kloof letterlijk overbruggen.

Aluminium flens voor het verbinden van twee behuizingen

Nieuwe flens zorgt voor betere compatibiliteit

Een geheel nieuwe aluminium flens is een van de belangrijkste onderdelen die Pepperl+Fuchs nu gebruikt voor het realiseren van deze Ex de-oplossingen. Deze flens is speciaal ontworpen om koppeling tussen alle belangrijke behuizingsseries van Pepperl+Fuchs mogelijk te maken en is van cruciaal belang voor het waarborgen van betrouwbare explosiebeveiliging – hij zorgt voor bescherming tegen het binnendringen van vreemde stoffen door middel van een afdichting aan beide zijden van de flens. Binnen het flensgebied kunnen kabels via doorvoertules van de ene behuizing naar de andere worden geleid. Deze flenzen bieden niet alleen een beschermd doorvoerpad, maar versterken ook de structurele integriteit van de totale oplossing, waardoor deze stevig op een steunbalk kan worden gemonteerd. Bovendien maken flenzen modulaire uitbreiding mogelijk door een tweede of meerdere behuizingen aan te sluiten, waardoor de oplossing kan worden opgeschaald tot een groter, uniform systeem.

Gecombineerde schakelkastoplossingen met beschermingsklasse Ex de

Ex de-oplossingen: een combinatie van Ex d en Ex e

Vier series robuuste behuizingen die maximale flexibiliteit bieden wat betreft materiaalkeuze en afmetingen, vormen de basis voor dergelijke op maat gemaakte Ex-behuizingsoplossingen:

  • GR (Ex e, met glasvezel versterkt polyester)
  • SR (Ex e, roestvrij staal)
  • EJB/EJBX (Ex d IIB+H2, aluminium of roestvrij staal)
  • GUB/GUBX (Ex d IIC, aluminium of roestvrij staal)

De overgang tussen de Ex d- en Ex e-behuizingen wordt veilig gerealiseerd met behulp van gecertificeerde doorvoeren, die ervoor zorgen dat de explosiebeveiliging over de behuizingsgrenzen heen gehandhaafd blijft. Kosteneffectieve Ex e-wartels uit het eigen assortiment van Pepperl+Fuchs kunnen binnen deze gecombineerde Ex d-oplossingen worden gebruikt, waardoor de totale kosten en de installatie-inspanningen verder worden geoptimaliseerd. Deze combinaties maken een eenvoudige uitbreiding en aanpassing van de besturingselementen in de Ex e-behuizing mogelijk, terwijl de industriële besturingscomponenten optimaal beschermd blijven in de afgedichte en gecertificeerde Ex d-behuizing.

Gecombineerde paneeloplossingen in beschermingsklassen Ex e en Ex nR

Combinaties van GR en SR: ruimteoptimalisatie

Bovendien maken de nieuwe flenzen het mogelijk om alle behuizingen uit de GR- of SR-serie met dezelfde diepte en breedte naadloos te combineren. Deze mogelijkheid om de ruimte optimaal tebenutten, vereenvoudigt de elektrotechnische installatie aanzienlijk. Tegelijkertijd kan deze worden gebruikt om in complexe toepassingen een scheiding aan te brengen tussen verschillende elektrische zones. Met deze combinatieaanpak kunnen schakelkasten, complexe bedieningspaneelen, draadloze toegangspunten en tal van andere systeemoplossingen in beschermingsklassen Ex e of Ex nR zeer eenvoudig worden ontworpen.

Hoogtepunten van de gecombineerde paneeloplossingen

  • Gecombineerde schakelkastoplossingen voor een veilige werking van elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke zones 1/21 en 2/22
  • De modulariteit van het op flenzen gebaseerde systeem maakt een hoge mate van maatwerk mogelijk
  • Een eenvoudig systeem voor complexe paneeloplossingen
  • Er zijn diverse duurzame materialen voor behuizingen verkrijgbaar: GRP, roestvrij staal, aluminium
  • Volledig gecertificeerde oplossingen uit één hand

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.