UHF RFID lees-/schrijfapparaten uit de F810-serie: een kostenefficiënte RFID-oplossing voor poorttoepassingen en toepassingen met een groot bereik

F810 UHF RFID lees-/schrijfapparaat met UHF-antennes

Snelle en betrouwbare geautomatiseerde werkprocessen vormen de basis voor efficiënte logistieke processen en zijn de sleutel tot transparantie en traceerbaarheid in de toeleveringsketen. Of er nu een groot aantal objecten met RFID-tags tegelijkertijd moeten worden gedetecteerd, of deze zich in snelle beweging bevinden of zich op grotere afstand bevinden: met het F810 UHF RFID lees-/schrijfapparaat en aanvullende componenten introduceert Pepperl+Fuchs nu een RFID-systeemoplossing die zich kenmerkt door uitzonderlijke detectieprestaties en maximale procesbetrouwbaarheid voor volledig geautomatiseerde goedereninspectie bij inkomende en uitgaande goederen.

Groot bereik, betrouwbare detectie

Het hart van de poortlezeroplossing van Pepperl+Fuchs wordt gevormd door het F810 UHF RFID lees-/schrijfapparaat, dat is ondergebracht in een behuizing van gegoten aluminium met beschermingsklasse IP67, speciaal ontworpen voor gebruik buitenshuis. Er kunnen maximaal vier verschillende duurzame UHF-antennes, elk geschikt voor de betreffende toepassing, stevig op worden aangesloten via robuuste RP-TNC-schroefverbindingen. Hierdoor kan de F810-serie objecten die zijn gemarkeerd met UHF RFID-tags, zoals retourneerbare ladingdragers, betrouwbaar lezen op een afstand van maximaal 12 meter.

Dit grote bereik wordt mogelijk gemaakt door de hoge ontvangstgevoeligheid van de F810-poortlezers. Dankzij de circulaire polarisatie van de antenne is de uitlijning van de tags ten opzichte van de antenne vrijwel irrelevant, wat een hoge mate van flexibiliteit bij de toepassing biedt. Het instelbare zendvermogen maakt een nauwkeurige afstemming op het vereiste bereik mogelijk, terwijl het maximale vermogen van maximaal 2 W voldoende reserve biedt voor stabiele prestaties in veeleisende omgevingen. Voor individuele aanpassing aan de betreffende toepassing biedt het Pepperl+Fuchs-assortiment de keuze uit twee verschillende antennetypes met 3 dB-openingshoeken van 65° × 65° voor brede detectiebereiken of 30° × 65° voor een sterkere focus.

*Om wettelijke redenen is het uitgangsvermogen van de Amerikaanse versie (FR2-02) beperkt tot 1 W.

UHF-poortlezeroplossing F810 voor het detecteren van dozen op pallets

Veelzijdige aansluitmogelijkheden en integratiemogelijkheden

De elektrische voeding voor de F810-serie gebeurt via de industriestandaard 24 V DC of via PoE (Power over Ethernet), terwijl de gegevensoverdracht plaatsvindt via Ethernet of een seriële RS-485-interface. De apparaten zijn bovendien uitgerust met een reeks extra aansluitingen (2 optokoppelaars, 2 optokoppelaar-ingangen, 2 relaisuitgangen) voor het aansluiten van extra veldtoestellen, zoals triggersensoren of signaallampen. Alle genoemde aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de M12-industriestandaard om te allen tijde betrouwbare verbindingen te garanderen.

Een duidelijk zichtbare status-LED geeft de bedrijfsstatus van het RFID lees-/schrijfapparaat weer en draagt bij aan een soepel verloop van de bedrijfsprocessen. De lees-/schrijfapparaten kunnen worden geconfigureerd met behulp van de bijbehorende configuratietool of via de geïntegreerde webinterface. Een opgeslagen apparaatconfiguratie kan vervolgens snel en eenvoudig via een USB-stick naar andere F810-lees-/schrijfapparaten worden overgezet met behulp van de functie "Configuratie klonen".

De F810 UHF-lees-/schrijfapparaten zijn uitgerust met krachtige hardware en Linux en bieden bovendien duurzaamheid en ontwikkelingsmogelijkheden, met name wat betreft de toenemende eisen op het gebied van cyberbeveiliging. De apparaten zijn al ontworpen om te voldoen aan de cyberbeveiligingsnormen van de RED- en CRA-richtlijnen.

Montagehulp voor F810 UHF-antennes

Een complete UHF-RFID-oplossing uit één hand

Naast de F810-lees-/schrijfapparaten en diverse UHF-antennes zijn er ook geschikte montage beugels en alle benodigde kabels verkrijgbaar. Dit aanbod wordt aangevuld met een ruime keuze aan RFID-tags uit het eigen assortiment van Pepperl+Fuchs. Gebruikers ontvangen een compleet RFID-systeem uit één hand, waarmee krachtige poortinstallaties en flexibele toepassingen met een groot bereik in veeleisende industriële omgevingen op kostenefficiënte en betrouwbare wijze kunnen worden gerealiseerd.

Hoogtepunten van de UHF RFID lees-/schrijfapparaten uit de F810-serie

  • Kosteneffectieve RFID-oplossing voor toegangspoorten en toepassingen met een groot bereik
  • Krachtig UHF-lees- en schrijfapparaat met maximaal 4 externe antennes
  • Snel uitlezen van grote aantallen UHF-tags, ook voor tijdskritische toepassingen
  • Eenvoudige systeemintegratie via Ethernet, RS 485 en USB
  • Snelle inbedrijfstelling en vervanging: configuratie kopiëren via USB
  • Robuuste behuizing van gegoten aluminium, ideaal voor gebruik in veeleisende en industriële omgevingen
  • Een toekomstgerichte investering in RFID dankzij geavanceerde, uitbreidbare hardware en langdurige beschikbaarheid

Let op: de datasheets voor de F810-lees-/schrijfapparaten zullen binnenkort hier beschikbaar zijn.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.