8-7-2026Pepperl+Fuchs breidt de Tab-IND®-serie uit met industriële tablets en kioskterminals

Flexibele mobiele en stationaire oplossingen voor de intralogistiek, de productiesector en de automobielindustrie, evenals voor gebruik buitenshuis
Pepperl+Fuchs breidt zijn enterprise mobility-portfolio uit met de Tab-IND®-serie industriële tablets en kioskterminals voor niet-Ex-toepassingen. Deze robuuste oplossingen, die in samenwerking met het Finse Competence Center zijn ontwikkeld, combineren duurzaamheid van industriële kwaliteit met flexibele aanpassingsmogelijkheden voor veeleisende toepassingen.
De Tab-IND-serie is verkrijgbaar met zowel het Android™- als het Windows®-besturingssysteem. Deze slanke en robuuste tablets zijn ontworpen volgens de MIL-STD-810H-norm en bieden maximale flexibiliteit voor een breed scala aan industriële en commerciële toepassingen. Dankzij talrijke aanpassingsmogelijkheden, SmartBack-uitbreidingen en een uitgebreid assortiment aan accessoires kunnen de apparaten worden afgestemd op specifieke klantbehoeften en bestaande IT-infrastructuren. Daarnaast biedt Pepperl+Fuchs kioskterminalvarianten aan voor toepassingen zoals toegangscontrole, informatiedisplays en digitale workflow-interacties.

Gebruiksvriendelijkheid en veiligheid staan voorop
Van het formaat tot de functies: de industriële tablets kunnen worden samengesteld om klant- en toepassingsspecifieke eisen te integreren, geheel volgens het ‘build-to-order’-principe. De Tab-IND-apparaten zijn verkrijgbaar met 8-inch en 10-inch beeldschermen en zijn uitgerust met een 13 MP-camera en een helder beeldscherm met een helderheid van 700 en 800 cd/m², dat ook met een pen of handschoenen kan worden bediend. Met een temperatuurbereik van -20 ... +50 °C zijn de tablets even geschikt voor industrieel gebruik als voor buitentoepassingen in veeleisende omgevingen.
Alle apparaten uit de Tab-IND-serie ondersteunen standaard de nieuwste standaarden voor mobiele communicatie, zoals Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G of LTE, en blinken op alle vlakken uit op het gebied van beveiliging: naast een vingerafdruksensor voor snelle authenticatie is er ook een NFC-lezer (near field communication) voor contactloze gegevensoverdracht in het scherm aan de voorzijde geïntegreerd. In combinatie met het grote scherm kan de NFC-module worden gebruikt voor veilige toegang en identiteitscontrole voor beveiligde zones en systeemonderdelen.
De push-to-talk over cellular-functie (PoC) en een individueel programmeerbare knop maken het functiebeleid compleet.
SmartBacks breiden het scala aan functies uit
Een belangrijk voordeel van de Tab-IND-serie is de SmartBack-technologie, waarmee toepassingsspecifieke uitbreidingen rechtstreeks aan de achterzijde van de tablet kunnen worden bevestigd. Afhankelijk van de toepassing kunnen SmartBacks bestaan uit extra batterijen om de gebruiksduur te verlengen, speciale bevestigingsoplossingen of op maat gemaakte functionele uitbreidingen. Ook zijn op maat gemaakte SmartBack-oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld om extra communicatie-interfaces zoals industrieel ethernet of IO-Link te integreren. Hierdoor kunnen de tablets nauwkeurig worden aangepast aan specifieke industriële vereisten.
Voor logistieke toepassingen is er een scannerframe beschikbaar ter ondersteuning van het scannen van barcodes, het volgen van zendingen en orderverzamelprocessen, met het oog op efficiënte werkprocessen binnen de interne logistiek en het transport.
Extra accessoires breiden de toepassingsmogelijkheden nog verder uit, waaronder automontages, antidiefstaloplossingen, robuuste montageframes voor een langere levensduur, oplaadstations met meerdere oplaadplaatsen en bevestigingsoplossingen met één oplaadplaats. Via een optioneel IO-dock kunnen externe apparaten en beeldschermen worden aangesloten, waardoor de tablet indien nodig als alternatief voor een vaste kantoor-pc kan dienen.

Nieuwe kioskterminals voor digitale werkprocessen
Naast de mobiele tabletoplossingen biedt Pepperl+Fuchs kioskterminals aan die zijn ontworpen voor stationaire digitale werkprocessen. Deze terminals, verkrijgbaar met 15-inch en 22-inch beeldschermen, zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen zoals toegangscontrole, informatiedisplays en interactieve werkprocesoplossingen. Uitgerust met Android™ 15, 8 GB RAM, 128 GB interne opslag en een geïntegreerde NFC-module aan de voorzijde bieden de kioskterminals een krachtig platform voor industriële en commerciële omgevingen. De 22-inch variant beschikt over een 13-megapixelcamera aan de voorzijde, terwijl de 15-inch versie optioneel kan worden uitgerust met een 5-megapixelcamera aan de voorzijde ter ondersteuning van geavanceerde interactieconcepten en digitale processen.
Gegarandeerde service en beschikbaarheid op lange termijn
Pepperl+Fuchs besteedt bijzondere aandacht aan de specifieke uitdagingen waarmee industriële bedrijven te maken hebben. Naast de keuze uit verschillende schermformaten, functies en accessoires worden een langdurige beschikbaarheid van de apparaten (minimaal 5 jaar) en regelmatige software-updates gegarandeerd.
Een uitgebreide dienstverlening in de betreffende nationale taal heeft voor ons de hoogste prioriteit. Met name voor bedrijven die tablets zowel in industriële omgevingen als in explosiegevaarlijke zones gebruiken, is het een voordeel om alle apparaten uit één hand te kunnen betrekken.
De belangrijkste kenmerken van de Tab-IND-apparaten
- De slanke Android- en Windows-apparaten uit de Tab-IND-serie zijn verkrijgbaar met schermgroottes van 8 en 10 inch
- De Tab-IND-kioskterminals zijn verkrijgbaar met schermformaten van 15 en 22 inch en zijn geschikt voor stationaire interactieve toepassingen
- Alle apparaten ondersteunen standaard de nieuwste standaarden voor mobiele communicatie, zoals Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G of LTE
- Met een IO-dock kunnen gebruikers in de desktopmodus werken
- Klanten kunnen kiezen uit een uitgebreid assortiment accessoires en profiteren van een langdurige beschikbaarheid van de apparaten (minimaal 5 jaar) en regelmatige software-updates
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.