ATEX-gecertificeerde M12-verbindingstechniek

ATEX M12-connector

Veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid op lange termijn in gevaarlijke omgevingen

Als toonaangevende fabrikant van industriële sensoren en verbindingstechniek blijft Pepperl+Fuchs de M12-verbindingstechniek verder ontwikkelen om te voldoen aan de specifieke behoeften van procesautomatisering. Met name in explosiegevaarlijke omgevingen zijn compromisloze veiligheid en betrouwbare componenten van essentieel belang. Met M12-verbindingstechniek conform EN 61076, ontworpen voor intrinsiek veilige toepassingen, biedt Pepperl+Fuchs een oplossing die normconforme veiligheid, mechanische duurzaamheid en vereenvoudigde installatie combineert.

M12-kabels voor explosiegevaarlijke omgevingen – nu met ATEX-certificering

M12-connectoren hebben zich bewezen als een betrouwbare standaard voor industriële verbindingen. Dankzij hun compacte ontwerp, hoge beschermingsgraad en eenvoudige installatie vormen ze de ideale interface voor sensoren en actuatoren in de automatiseringstechniek. Voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen heeft Pepperl+Fuchs de M12-verbindingstechniek verder geoptimaliseerd en ATEX-certificering verkregen. Dit maakt een veilige werking van intrinsiek veilige circuits mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties of betrouwbaarheid.

Geïntegreerde trillingsbescherming voor duurzame, betrouwbare verbindingen

De nieuwe M12-connectoren voor explosiegevaarlijke omgevingen zijn voorzien van een geïntegreerde trillingsbeveiliging die voorkomt dat de zeskantmoer losraakt bij schokken en trillingen. Dit biedt een aanzienlijk voordeel in veeleisende industriële omgevingen, zoals chemische fabrieken en olie- en gasinstallaties, en zorgt voor een hogere systeembeschikbaarheid, langere onderhoudsintervallen en een grotere bedrijfsveiligheid.

Minder testwerk dankzij gecertificeerde M12-componenten

Voordat intrinsiek veilige circuits in gebruik kunnen worden genomen, schrijven de norm IEC/EN 60079 en de voorschriften van de NEC en CEC in Noord-Amerika een „controle van de intrinsieke veiligheid“ voor. Dit proces omvat uitgebreide documentatie en valt doorgaans onder de verantwoordelijkheid van de installateur.

Met de nieuwe gecertificeerde M12-kabels en -snoeren wordt deze inspanning aanzienlijk verminderd. Wanneer kabels en connectoren zijn voorzien van een EU-typecertificaat, is een tijdrovende controle door de installateur niet meer nodig. Dit bespaart tijd, vermindert de kans op fouten en versnelt de inbedrijfstelling aanzienlijk.

M12-verbindingstechniek voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen

Efficiënte dienstverlening tijdens de lopende werkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen gaan vaak gepaard met extra organisatorische inspanningen. Voor niet-intrinsiek veilige circuits is doorgaans een vergunning vereist voor werkzaamheden waarbij brandgevaar bestaat. Met de nieuwe ATEX-gecertificeerde M12-aansluitingen van Pepperl+Fuchs kunnen werkzaamheden aan deze circuits tijdens normaal bedrijf worden uitgevoerd zonder dat daarvoor aanvullende vergunningen nodig zijn.

Voor bedrijfsoperators betekent dit:

  • Minder stilstand
  • Meer flexibiliteit bij de onderhoudsplanning
  • Lagere exploitatiekosten

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.