19-2-2026Veelzijdige kubusvormige sensor: ultrasone sensor uit de UB*-F42-serie met IO-Link

Met de UB*-F42-serie breidt Pepperl+Fuchs zijn reeds uitgebreide assortiment ultrasone sensoren uit met een echte alleskunner die geschikt is voor tal van toepassingen: het apparaat kan objecten detecteren, materiaalverbruik registreren, vulniveaus meten en verplaatsingen bewaken. Dankzijde IO-Link-interface kan het apparaat worden geïntegreerd in het IIoT. Naast de feitelijke meetwaarden verzendt het apparaat uitgebreide proces- en statusgegevens die kunnen worden gebruikt voor geoptimaliseerde besturing en predictief onderhoud.

Oplossingen voor krappe installaties en parallelbedrijf
Er zijn ook twee versies van de UB*-F42-serie met verschillende detectiebereiken verkrijgbaar in de sidelooker-uitvoering. Bij dit ontwerp is de ultrasone transducer 90° gedraaid in de behuizing, waardoor de sensor eenvoudig in zeer krappe ruimtes kan worden geïnstalleerd. Dankzij de minimale dode band kan de sensor op korte afstand meten, wat ideaal is voor compacte installaties. Bovendien kan de diameter van de geluidsbundel worden aangepast aan de toepassing zonder dat dit ten koste gaat van het detectiebereik. Een grote diameter maakt detectie mogelijk over grote oppervlakken waar doelobjecten op elke willekeurige locatie kunnen verschijnen. Een smallere geluidsbundel elimineert interferentie door echo-effecten, wat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om metingen in een smalle silo te optimaliseren.
Wanneer meerdere sensoren dicht bij elkaar worden gebruikt, kunnen de geluidsgolven elkaar overlappen, wat de detectie verstoort. Om dit te voorkomen, biedt de UB*-F42-serie drie verschillende synchronisatiemodi: standaard, multiplex en extern getriggerd. Dankzij deze modi kunnen parallel werkende apparaten worden aangepast aan verschillende toepassingen. Er kunnen maximaal tien sensoren worden aangesloten via een synchronisatie-ingang; de synchronisatie vindt automatisch plaats, zonder dat er extra parametrisering nodig is.
Belangrijkste kenmerken van de UB*-F42 ultrasone sensoren
- Veelzijdig in gebruik dankzij een breed scala aan functies, beschermingsgraad IP67, kleine dode zones en een universeel meetprincipe
- Hoge machinebeschikbaarheid: dankzij de geïntegreerde IO-Link-interface is toegang tot sensorparameters, diagnose- en procesgegevens mogelijk
- Storingsvrije werking: eenvoudige synchronisatie van sensoren bij parallel gebruik van meerdere sensoren
- Verstelbare geluidsbundel voor optimale aanpassing aan de toepassing zonder verlies van bereik
- Varianten met frontale en zijdelingse detectie, verkrijgbaar in een breed scala aan detectiebereiken, maken een eenvoudige integratie mogelijk, zelfs in krappe installatiecondities
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.






