4-4-2022Efficiëntie in sensorvorm – aangeboden door de cilindrische optische M18-serie

Ze zijn functioneel en toch flexibel inzetbaar: de cilindrische optische sensoren uit de M18-serie bieden vijf functieprincipes in drie uitvoeringen, elk met een uniforme interface. De M18-sensoren kunnen in vrijwel elke standaardtoepassing worden ingezet als eenweg licht sensoren, retro-reflectieve optische sensoren, retro-reflectieve optische sensoren voor transparantiedetectie en diffuse sensoren, al dan niet met achtergrondonderdrukking. Dankzij het gestandaardiseerde sensorassortiment zijn de productkeuze en de bediening met behulp van een potentiometer bijzonder eenvoudig en overzichtelijk. Dit stelt gebruikers in staat om meerdere M18-sensoren met verschillende uitvoeringen, lengtes of detectiemodi snel en eenvoudig inbedrijf te stellen, zonder dat zij zich vertrouwd hoeven te maken met verschillende gebruikersinterfaces. De verminderde complexiteit van de M18-serie maakt niet alleen een tijd- en kostenbesparende sensorintegratie en inbedrijfstelling mogelijk, maar zorgt tegelijkertijd ook voor een verhoging van de efficiëntie bij het gebruik van meerdere M18-sensoren.

Flexibel en functioneel voor een breed scala aan toepassingen
De optische cilindrische sensoren uit de M18-serie zijn ontworpen met het oog op functionaliteit en kunnen flexibel worden gekozen op basis van de toepassingsvereisten. Ze zijn verkrijgbaar met stekker of vaste kabel en als varianten metzijdelingse of frontale detectie. Daarnaast kunnen gebruikers kiezen tussen behuizingslengtes van 40 mm en 60 mm. De robuuste metalen behuizingen van de M18-sensoren zijn bijzonder geschikt voor veeleisende toepassingen dankzij de hoge mechanische stabiliteit van de metalen schroefdraad. Hierdoor kunnen hogere momentkrachten worden bereikt dan bij sensoren met kunststof schroefdraad. Voor ruimtebesparende installatie biedt Pepperl+Fuchs kostenefficiënte behuizingen met zijdelingse detectie en een verkorte lengte van 40 mm. Als variant met zijdelingse detectie kan de ruimtebesparende sensor bijvoorbeeld worden geïntegreerd in rollenbaanapplicaties. Dit maakt installatie van onderaf en zicht om de hoek mogelijk. De gebruikersinterface en de status-LED aan de achterzijde van de sensor zijn te allen tijde duidelijk zichtbaar. Dit, in combinatie met een verscheidenheid aan detectiemodi en uitvoeringen, maakt de gebruiksvriendelijke M18-sensorserie bij uitstek geschikt voor een breed scala aan standaardtoepassingen.
Hoogtepunten van de M18-serie
- Vijf detectiemodi in drie uitvoeringen voor standaardtoepassingen
- Tijd- en kostenbesparende integratie en inbedrijfstelling van sensoren dankzij een intuïtieve en beproefde gebruikersinterface
- Robuuste metalen behuizing voor veeleisende toepassingen
- Verkort ontwerp voor krappe installatiesituaties
- Eenvoudige en snelle productkeuze dankzij een gestandaardiseerd sensorassortiment
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.



