4-5-2026Toekomstbestendige IDENTControl Compact RFID verwerkingseenheid voor naadloze integratie in PLC- en IT-gebaseerde systemen
De toenemende vraag naar transparantie en traceerbaarheid in de productie en in de gehele toeleveringsketen leidt tot een groeiend gebruik van automatische identificatietechnologieën zoals RFID. Deze transparantie vereist een betere integratie tussen operationele technologie (OT)-netwerken en IT-systemen. Bovendien worden de operationele en wettelijke eisen op het gebied van cyberbeveiliging steeds strenger.

De nieuwe IDENTControl Compact B40 RFID verwerkingseenheid (IC-KP2-2HB40-2V1D) biedt de mogelijkheid om maximaal twee RFID lees-/schrijfapparaten van Pepperl+Fuchs aan te sluiten en maakt de verwerking van alle RFID-frequenties (LF, HF of UHF) in één enkel apparaat mogelijk. De compacte evaluatie-unit ondersteunt gangbare protocollenvoor industrieel ethernet en IIoT-interfaces en kan naadloos worden geïntegreerd in PLC- en IT-gebaseerde systemen. Als toekomstgerichte oplossing voldoet het apparaat aan de eisen van de EU Cyber Resilience Act (CRA) en garandeert het langdurige veiligheid en investeringsbescherming door voortdurende ontwikkeling en updates.
Eenvoudige integratie tussen OT- en IT-systemen
De IDENTControl Compact B40 is voorzien van een multiprotocol-ethernetinterface en een geïntegreerde switch, die de protocollen PROFINET en EtherNet/IP ondersteunt. Dit maakt een eenvoudige integratie mogelijk in programmeerbare logische controllers (PLC’s) van diverse fabrikanten. Bovendien zorgt een geïntegreerde REST API voor een eenvoudige koppeling met hogere IT- en IIoT-systemen.
Intuïtieve webinterface en automatische tijdsynchronisatie
Met zijn moderne en intuïtieve webinterface biedt de IDENTControl Compact B40 een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en vereenvoudigt hij de inbedrijfstelling en configuratie van alle parameters voor aangesloten Pepperl+Fuchs IPH* (LF), IQH* (HF) en IUH* (UHF) lees- en schrijfapparaten.
In vergelijking met eerdere modellen biedt het testexemplaar betere prestaties en een hogere verwerkingssnelheid. Automatische tijdsynchronisatie via het Network Time Protocol (NTP/SNTP) zorgt voor een hoge procesbetrouwbaarheid en vereenvoudigt, dankzij nauwkeurige tijdstempels, taken zoals foutanalyse.
Ongeëvenaard qua prestaties
De compacte, volledig ingekapselde metalen behuizing is buitengewoon robuust en maakt een ruimtebesparende, decentrale montage in het veld mogelijk. Dankzij het uitgebreide temperatuurbereik van -25 °C tot 70 °C en beschermingsgraad IP67 is de IDENTControl Compact B40 bij uitstek geschikt voor alle gangbare industriële toepassingen – of het nu gaat om machine- en installatiebouw, de automobielindustrie, goederenbehandeling of de kledingindustrie.

Een investering voor de lange termijn
Met de IDENTControl Compact B40 breidt Pepperl+Fuchs zijn assortiment compacte evaluatie-units uit in overeenstemming met de nieuwste cyberbeveiligingseisen van de Cyber Resilience Act (CRA), die in 2027 van kracht wordt. Software-updates kunnen eenvoudig worden uitgevoerd via de gebruiksvriendelijke webinterface. Hierdoor kunnen gebruikers profiteren van toekomstige verbeteringen en beveiligingsupdates, waardoor de veiligheid op zowel IT- als OT-niveau op lange termijn wordt gewaarborgd.
De belangrijkste kenmerken van de IDENTControl Compact B40
- Maximale flexibiliteit: diverse protocollen voor industrieel ethernet en IIoT-interfaces voor een naadloze integratie in PLC- en IT-gebaseerde systemen
- Universeel toepasbaar: aansluiting en analyse van alle RFID-frequenties op één enkel apparaat (LF, HF en UHF)
- Een toekomstbestendige investering: ontwikkeld in overeenstemming met de vereisten van de EU-wet inzake cyberweerbaarheid (CRA), garandeert deze oplossing IT- en OT-beveiliging op de lange termijn
- Snelle inbedrijfstelling: intuïtieve bediening via een moderne webinterface
- Hoge procesbetrouwbaarheid: nauwkeurige tijdregistratie door automatische synchronisatie via NTP/SNTP
- Compact en robuust: ruimtebesparende, volledig gesloten metalen behuizing met beschermingsgraad IP67 voor eenvoudige, decentrale montage in het veld
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.