24-3-2026Betrouwbare codeherkenning tot 3,5 m/s — veelzijdig, compact en kostenefficiënt

Of het nu gaat om verpakkingen, logistiek of micro-elektronica: een betrouwbare identificatie van onderdelen, assemblages en verpakkingen vormt de basis voor efficiënte, transparante processen. De stationaire 1D/2D-codelezer CleverReader is speciaal voor deze eisen ontwikkeld en overtuigt door zijn uitzonderlijke leesbetrouwbaarheid, flexibele configuratiemogelijkheden en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Met zijn hoge leessnelheid, DPM-codeleesvermogen, eenvoudige integratie en intuïtieve bediening is de CleverReader de ideale oplossing voor betrouwbare identificatie in moderne productie- en logistieke omgevingen.

Topprestaties, zelfs bij hoge verwerkingssnelheden
Transportbanden met snelheden van enkele meters per seconde zijn al lang de norm in productie- en logistieke omgevingen. De CleverReader garandeert een betrouwbare identificatie, zelfs bij doorvoersnelheden tot 3,5 m/s. Deze stationaire lezer leest ook betrouwbaar Direct Part Marking (DPM)-codes, zoals gelaserde en geprinte codes.
Krachtige functies voor kwaliteit en traceerbaarheid
Het betrouwbaar identificeren van afzonderlijke objecten is een taak die even veeleisend als veelzijdig is. De CleverReader ondersteunt daarom niet alleen alle gangbare 1D- en 2-D-codes, maar biedt ook talrijke functies voor het optimaliseren en beveiligen van productie- en logistieke processen.
Codevergelijking (Code matchen)
Elke gelezen code wordt automatisch vergeleken met een eerder ingeleerde referentiecode of een door het regelsysteem opgegeven referentiecode – zowel bij volledige als bij gedeeltelijke overeenkomsten. Dit betekent dat onjuiste codes en dus defecte objecten onmiddellijk worden herkend. Dit maakt een gerichte aansturing van processtappen mogelijk, vermindert het aantal afkeuren en draagt bij aan een stabiele, efficiënte productie.

Fout in het beeldgeheugen
Als codes ontbreken, beschadigd of onleesbaar zijn, slaat de CleverReader de foutafbeelding automatisch op. Dit vergemakkelijkt de analyse van probleemgevallen, ondersteunt de traceerbaarheid tot op het niveau van het afzonderlijke onderdeel en levert belangrijke gegevens op voor een geoptimaliseerde procescontrole.
Vijf leesmodi
De CleverReader past zich flexibel aan verschillende productie- en logistieke scenario’s aan. Of er nu wel of geen externe trigger is: vijf leesmodi garanderen betrouwbaar lezen onder uiteenlopende omstandigheden en verhogen de procesbetrouwbaarheid bij elke toepassing.

Flexibele gegevensvoorbereiding
De uitvoertekst kan naar wens worden opgemaakt, zodat relevante code-informatie in een geschikte vorm rechtstreeks naar het ERP-systeem kan worden overgebracht. Tijdrovende tussenstappen worden overbodig, de informatiestroom blijft consistent en efficiënt, en de integratie in bestaande systemen wordt vereenvoudigd.

Eenvoudige integratie en intuïtieve bediening
Met afmetingen van slechts 24,3 × 41,5 × 49,5 mm is de behuizing vande CleverReader nauwelijks groter dan een luciferdoosje. Dankzij zijn compacte afmetingen kan de codelezer in krappe ruimtes worden geïnstalleerd, waardoor hij geschikt is voor vrijwel alle toepassingen.
Met de ingebouwde SCAN-knop kunt u op elk moment een snelle functietest uitvoeren. Een korte druk op de knop is voldoende om het leesproces handmatig te starten. Nadat de code met succes is gedetecteerd, bevestigt de codelezer het resultaat op betrouwbare wijze met een duidelijk audiovisueel signaal en verzendt het.
De grafische gebruikersinterface van de CleverReader Configurator-software is intuïtief ontworpen en maakt een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk, evenals eennauwkeurige en gebruiksvriendelijke parametrisering. Als alternatief kan de configuratie worden uitgevoerd met behulp van besturingscodes, die eenvoudig voor de codelezer worden gehouden.
De belangrijkste kenmerken van de CleverReader stationaire 1D/2-D-barcodelezer
- Maximale kostenefficiëntie: optimale prijs-kwaliteitverhouding dankzij veelzijdige functionaliteiten in één enkele sensor
- Breed scala aan toepassingen dankzij het lezen van codes bij hoge snelheden tot 3,5 m/s, betrouwbare lezing van gelaserde of gestanste codes en de functie voor het vergelijken van codes
- Flexibele opmaak van uitvoerteksten en meerdere leesmodi voor een optimale aanpassing aan de toepassing
- Geïntegreerd geheugen voor foutbeelden voor een hoge mate van transparantie en traceerbaarheid in kwaliteitsprocessen
- Eenvoudige integratie dankzij het ruimtebesparende ontwerp van de behuizing (24,3 x 41,5 x 49,5 mm) en de 24 V/5 V-converterkabel met stekkers of vrij te configureren uiteinden
- Eenvoudige parametrisering via besturingscodes en een intuïtieve grafische gebruikersinterface
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.