R2000-detectie — LiDAR sensor Schakelsensor voor veldbewaking

Ideaal voor de kleinste voorwerpen en dynamische toepassingen
De R2000 Detection LiDAR sensor maakt deel uit van de beproefde R2000-serie en onderscheidt zich door een eenvoudig bedieningsconcept, een uiterst stabiele scan-as en de beste hoekresolutie in zijn klasse. Hij is bij uitstek geschikt voor taken zoals spleetcontrole en het detecteren van lege opslagplaatsen. De apparaten beschikken over vier vrij configureerbare detectievelden en zijn verkrijgbaar in uitvoeringen met infraroodlicht (OBD30M) of rood licht (OBD5M). Beide uitvoeringen maken betrouwbare bewaking van natuurlijke objecten mogelijk tot op een afstand van 30 meter.
Hoogtepunten
Zicht in alle richtingen dankzij een meethoek van 360°
Een stabiele, trillingsvrije scan-as garandeert een nauwkeurige controle van het scanoppervlak
De hoogste hoekresolutie van alle digitale I/O-scanners op de markt — 0,071° — waardoor zelfs uiterst kleine objecten kunnen worden gedetecteerd
Eenvoudig te bedienen met vier vrij configureerbare detectievelden
Verkrijgbaar met een zichtbare rode laser of een infraroodlaser
Eenvoudige bedieningHoe stel ik de bewakingsvelden van de R2000 Detection LiDAR sensor in?
Arno Hagemann, Business Development Manager voor optische sensoren bij Pepperl+Fuchs, laat stap voor stap zien hoe u de detectievelden van de R2000 Detection LiDAR sensor eenvoudig en gemakkelijk kunt configureren. De R2000 Detection beschikt over 4 door de gebruiker configureerbare detectievelden, een trillingsvrije scan-as en een hoge hoekresolutie. Hierdoor is de R2000 Detection geschikt voor taken waarbij onder meer kleine objecten moeten worden gedetecteerd.
- Portugees
- Spaans
- Engels
- Chinees
- Duits
- Italiaans
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Photoelectric Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 5 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Overview - LiDAR Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 3 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 337 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 174 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 196 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 580 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 380 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 673 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR) | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 537 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.