Verwerkingseenheden (Ex e)

LRP-serie: Verwerkingseenheden (Ex db eb, Ex ib en Ex tb) van polyamideInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22
De LRP-serie bestaat uit Ex e-verwerkingseenheden van duurzaam en toch lichtgewicht polyamide voor installatie in explosiegevaarlijke omgevingen. Het belangrijkste kenmerk van deze apparaten is hun uitzonderlijk hoge mate van flexibiliteit voor het configureren van individuele schakel- en besturingsoplossingen. Hiervoor biedt Pepperl+Fuchs vijf verschillende behuizingsversies, die elk kunnen worden geïnstalleerd met een verscheidenheid aan verschillende gebruikselementen uit het brede assortiment van Pepperl+Fuchs. De grotere behuizingsversies bieden plaats aan maximaal vijf standaard gebruikselementen tijdens de installatie – een hoge mate van functionaliteit die uniek is op de markt. De bedieningspaneelseries uit de LRP-serie kunnen worden gebruikt in een temperatuurbereik van –40 tot 55 °C.

LRS-serie: Verwerkingseenheden (Ex db eb, Ex ib en Ex tb) van roestvrij staalInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22
De veelzijdige Ex e-verwerkingseenheden van de LRS-serie zijn kant-en-klaar verkrijgbaar of kunnen flexibel worden aangepast met een grote verscheidenheid aan gebruikselementen, wartels en accessoires. Dankzij een uitgebreid assortiment aan besturingsfuncties kan elke verwerkingseenheid precies worden geconfigureerd om aan alle toepassingsvereisten te voldoen en een optimale ruimte-efficiëntie te garanderen. De behuizingen zijn vervaardigd uit geborsteld AISI 316L roestvrij staal voor een uitstekende weerstand tegen aanslag en corrosie. Dankzij duurzame materialen en componenten van hoge kwaliteit, zoals roestvrijstalen A4 (V4A) bevestigingsmiddelen, kunnen de verwerkingseenheden worden gebruikt in zware omgevingsomstandigheden en binnen een temperatuurbereik van –40 … 55 °C.

PM-serie: Verwerkingseenheden (Ex de en Ex tb) van polyamide, paneelmontageInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22
Op basis van een uitgebreide selectie aan besturingsfuncties maken de Ex e-gecertificeerde paneelmontage-verwerkingseenheden uit de PM-serie een flexibele indeling van bedieningspanelen mogelijk. Elke verwerkingseenheid is afzonderlijk goedgekeurd als complete apparatuur. De behuizingen zijn vervaardigd uit duurzaam polyamide en maken het mogelijk deze verwerkingseenheden te gebruiken in een temperatuurbereik tussen –40 en 50 °C.
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - The LRP Series of Modern and Durable Polyamide Control Units | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 452 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.
