Selecteer uw land
SFP-S-10KM-G-W-BIDI-A SFP Transceiver
SFP transceiver, BiDi-A, 10 km, 1000BASE-LX, Gigabit Ethernet single-mode fiber, with extended temperature range
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Industry standard small form pluggable (SFP) package
- SFP Multi-Source Agreement compliant
- Hot pluggable
- Class 1 laser product complies with EN 60825-1
- Single power supply 3.3V
- TTL signal detect indicator
- Duplex LC connector
- Extended temperature range: -40 to 85° C
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR