Selecteer uw land
NBB8-18GM40-EU-M1-300MM-3DT04 Inductive Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 8 mm flush
- 0.5 / 4.5 VDC switching output for mobile equipment controls
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - 3-pin Deutsch connector (DT04)
- Highly shock and vibration resistant
- Raised EMC resistance 30 V/m
- With increased sealing, protection class
IP68 / IP69K
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV