SR.T* Terminal And Junction Box

Terminal and junction box, stainless steel design with return flange with type of protection Ex e

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Stainless Steel enclosure
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Installation in Class I, II, Division 2
  • Ex eb, Ex ia and Ex tb certified
  • 16 enclosure size options
  • Return Flange Sealing provides Drain Channel
  • Customizable configuration of terminals, cable entries and cable gland types as per specification
  • Customizable configuration of gland plates, ground bolt and hinges as per specification
  • Option for vertical or horizontal mounting provides high flexibility
  • Up to 4 gland plates
  • Wide range of accessories available

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cETLus Intertek
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Productvariant van SR.T*

LijstweergaveLijstweergave
  • KaartweergaveKaartweergave
  • LijstweergaveLijstweergave
Algemene opmerkingen