Selecteer uw land
NCN40-L2-N0-V1 Inductive Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 40 mm non-flush
- Usable up to SIL 2 acc. to IEC 61508
- Sensor head bidirectional and rotatable
- Quick mounting bracket
- NAMUR output
- Polarity reversal protected
Meer weergeven
NAMUR-sensoren moeten worden gebruikt in combinatie met apparaten met goedkeuring voor schakelaarversterkers. Hieronder vindt u geschikte apparaten:
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV