RSM-HS 01-W HeadsetRSM-Ex 01

Lightweight duplex headset

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Lightweight Zone 1 headset for RSM-Ex® series
  • Based on Samsung EHS64AVFWE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van RSM-HS 01-W

DescriptionLightweight duplex headset
Colorwhite
Speaker32 Ohm
Microphone2200 Ohm
KeyVolume up/down
Multifunction button
Connectionswired
Connection4-pin 3.5 mm audio plug
Mass6 g
Dimensions
W x H x D
SeriesRSM-Ex
Algemene opmerkingen