NJ40-FP-SN-B1-P1-Y024207 Inductive Sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 40 mm flush
  • NAMUR output

NAMUR-sensoren moeten worden gebruikt in combinatie met apparaten met goedkeuring voor schakelaarversterkers. Hieronder vindt u geschikte apparaten:

Schakelaarversterkers bekijken
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van NJ40-FP-SN-B1-P1-Y024207

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR with safety function
Rated operating distancesn40 mm
Installationflush
Assured operating distancesa0 ... 32.4 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.85
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 100 Hz
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0092X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0092X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0092X
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2049 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2049 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typescrew terminals
Core cross sectionup to 2.5 mm2 , stripped insulation length: 7 mm
Connection (system side)screw terminals , M20 x 1.5 cable gland , usable thread length 10 mm , screw-in depth max. 10 mm
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68
Dimensions
Height40 mm
Width84 mm
Length84 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.