Selecteer uw land
V19X-G-ABG Cable Socket
Cable socket, field-attachable, M12 straight, X-coded, 8-pin, Cat6A, shielded, for cable diameter 5.5 - 9 mm, insulation displacement connection
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Suitable for Gigabit Ethernet
- Field-attachable
- Sturdy metallic housing
- All-round shielding (360°) for full EMC protection
- Insulation displacement connection
- Suitable for wall bushing
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR