Niet langer te koop

NBN2,5-8GM35-E1L-0,5M-Y Inductive sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 2.5 mm non-flush
  • Magnetic field resistant
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van NBN2,5-8GM35-E1L-0,5M-Y

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNPN
Rated operating distancesn2.5 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 2.03 mm
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.35
Reduction factor r304 0.75
Output type3-wire
Nominal voltageUo5 V
Operating voltageUB4.75 ... 5.25 V
Switching frequencyf0 ... 800 Hz
Reverse polarity protectionno
Short-circuit protectionno
Voltage dropUd≤ 1 V
Operating currentIL0 ... 40 mA
Off-state currentIr≤ 50 µA
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Switching state indicatorLED, red
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Ambient temperature10 ... 80 °C (50 ... 176 °F)
Connection typecable
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing faceLCP, black
Degree of protectionIP65
Cable
Cable diameter3.5 mm ± 0.1 mm
MaterialPVC
Colorblack
Core cross section0.14 mm2
LengthLL1 = 500 mm ± 10 mm
L2 = 50 mm ± 2 mm
L3 = 5 mm stripped and tinned
Dimensions
Length30 mm
Diameter8 mm
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.