Selecteer uw land
VOS-IL-F236W-10 Ring Lighting
Opening angle of the light beam: 10°, white light, 16 high-power LEDs, light field size: dia. 71 mm x 104 mm, integrated flash controller
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE