Selecteer uw land
ARS1*-B2-IA**-** Ethernet-APL Rail Field SwitchFieldConnex®
Ethernet-APL rail field switch with 8, 16, 24 intrinsically safe Ex ia spur ports and screw/spring terminals with proxy support selectable for PROFIBUS PA field devices
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Managed Ethernet-APL field switch for process industries
- PROFINET MRP, S2 redundancy and dynamic reconfiguration
- 2 ports each for 1000BASE-T and SFP transceivers
- Redundant power input 20 VDC ... 60 VDC
- Installation in Zone 2
- Physical layer diagnostics at the spur
- Configuration and diagnosis with FDI, web interface, PROFINET device functions and SNMP
- Support of network security
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE