VOS-LE-C-35MM-JC Camera Lens

Fixed focal length lens, high-resolution, compact Megapixel lens, with locking screws for C-mount cameras

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Exchangeable lens (C-Mount)
  • Focal length 35 mm
  • F 1.6-16
  • Format 2/3"
  • MOD 0.3 m
  • C-mount

Meer weergeven

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van VOS-LE-C-35MM-JC

Focal length35 mm
Format2/3"
ApertureF1,6-16
Aperture contromanually
Horizontal angle of view76 °
Vertical angle of view56.9 °
Diagonal angle of view95.3 °
At image format6.6 x 8.8 mm
MOD (Minimum object distance)300 mm
Operating temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mass85 g
Objective connectionC-mount
Dimensions
Length36.5 mm
Diameter32 mm
Filter threadM 30,5 × 0,5
Algemene opmerkingen