Ex-Time 40 Wall Clock

Explosion-protected quartz wall clock

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • With Quartz movement
  • Sturdy metallic housing
  • Simple and uncomplicated time setting
Approval symbol
Product Compliance: USA - SGSus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van Ex-Time 40

Battery type1x LR14 according to IEC (type-tested)
Operating duration1 year
Accuracy -5 / +15 seconds per month
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Massapprox. 2 kg
Dimensions400 mm x 60 mm
EU-type examination certificatePTB 02 ATEX 2197 X
MarkingEx-Hexagon II 2 G Ex ia IIC T4 Gb
SGS approval
SGS certificateSGSNA/22/SUW/00077X
SGS markingClass I, Division 1, Groups A, B, C, D, T4
UKCA approval
UKCA certificateCML 21UKEX 21404X
UKCA markingEx-Hexagon II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Scope of deliveryEx-Time 40
Batteries
Documentation
Algemene opmerkingen